drylin SAW lineaire modules

Robuust ontwerp

  • Keuze uit trapezium- of steile draad
  • Schroefdraadspindel met kogellager
  • Profielrail met hoog type, extreem torsiebestendig
  • Profielrail drylin® W, aluminium, hard geanodiseerd
  • Hoge stabiliteit
  • Rendabel en 100% smeervrij

De afmetingen van de SAW-serie

  • maximale slaglengte: 300 mm
  • sledelengte: 60 / 100 mm
  • sledebreedte: 54 mm
  • max. draagvermogen max. draagvermogen
    • axiaal: 100 N
    • radiaal: 400 N
  • maximale slaglengte: 500 mm
  • sledelengte: 100 mm
  • sledebreedte: 85 mm
  • max. max. draagvermogen
    • axiaal: 100 N
    • radiaal: 400 N
  • maximale slaglengte: 500 mm
  • sledelengte: 69 / 100 / 150 mm
  • sledebreedte: 74 mm
  • max. draagvermogen max. draagvermogen
    • axiaal: 500 N
    • radiaal: 2000 N
  • maximale slaglengte: 750 mm
  • sledelengte: 100 mm
  • sledebreedte: 108 mm
  • max. max. draagvermogen
    • axiaal: 750 N
    • radiaal: 2000 N
  • maximale slaglengte: 750 mm
  • sledelengte: 150 mm
  • sledebreedte: 104 mm
  • max. max. draagvermogen
    • axiaal: 750 N
    • radiaal: 3000 N

Productdiensten

Download technische gegevens

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

Technische opties voor de SAW-serie

igus loodschroef materiaal

Materialen voor loodschroeven

Glijlagermateriaal voor igus lineaire modules en XY-tafels

Lagermaterialen

Stappenmotoren voor lineaire modules

Elektrische aandrijfsystemen: elektromotoren van igus

Draadspindelklemming voor drylin® lineaire modules

Leidschroefklem

  • Klemflens voor het vastklemmen van de geleidingsschroef op de positie-indicator
  • Beveiligt de geleidingsschroef tegen onbedoeld draaien
  • Materiaal: polymeer behuizing met aluminium asklem
  • Kleur: zwart
Digitale positie-indicator voor drylin® lineaire modules

Digitale positie-indicator

drylin handwiel voor lineaire modules

drylin handwielen

Configureer maatwerk lineaire unit met spindelaandrijving

Configureer drylin SLW lineaire as vanuit igus online
  • Vind en bestel of vraag naar de juiste lineaire SLW-eenheid met spindelaandrijving in slechts een paar klikken
  • Voer uw gegevens in en selecteer het juiste voorstel
  • Plaats in het winkelmandje en bestel of vraag online informatie aan
  • Onderdelenlijst als PDF-bestand downloaden

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop