Aansluitklare drylin® lineaire eenheden

Aansluitklare lineaire eenheden voor uw stappenmotor type NEMA 23

  1. stappenmotor (optioneel)
  2. Motorflens en koppeling
  3. Trapeziumdraad 10 x 2, 10 x 3 Steile draad 10 x 12, 10 x 50
  4. voorschroefmoer en lineaire lager van iglidur® J, smeervrij
  5. Kogellager
Actuator
Actuator

Productdiensten

Catalogus

Catalogusgegevens downloaden

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

Voordelen

  • Aandrijfas met schroefdraad en kogellager
  • Steek 2 mm, 3 mm, 12 mm of 50 mm per omwenteling
  • Compact ontwerp, laag gewicht, hoge stabiliteit
  • Installatieklaar verkrijgbaar met motorflens en koppeling
  • Optioneel met instelbare lineaire lagers en spelingvrije voorgespannen sledes
  • Naast de standaard rechtse spindel kan ook een linkse of omgekeerde spindel worden gebruikt
Tekening SAW
Tekening SAW
Tekening SAW
Tekening SAW
Optioneel: Behuizingslager met draaibare functie

Aanvullende informatie Motors:

motoren
NEMA-grootteFlensbreedte (b)Afstand tussen gaten (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop