drylin® SAWC Lineaire modules voor kleine inbouwruimtes

Kort ontwerp inclusief draadspindelmotor

  • Compact, kort type dankzij het gebruik van drylin® E-spindelmotoren
  • Geoptimaliseerde verhouding tussen effectieve lengte en totale lengte (tot 70 mm vergeleken met de SAW-serie)
  • Verbeterd loopgedrag
  • Ruimtebesparend en lichtgewicht
  • 2 maten

Productdiensten

Catalogus

Catalogusgegevens downloaden

Productaanvraag

Vraag een offerte aan

Online configurator

Gratis online configurator

De afmetingen van de SAWC-serie

SAWC-0630

  • Maximale slaglengte: 300 mm
  • Lengte slede: 50 mm
  • max. stat. Belastbaarheid:
    • axiaal: 100 N
    • radiaal 200 N

SAWC-1040

  • Maximale slaglengte: 500 mm
  • Lengte slede: 69 mm
  • max. stat. Belastbaarheid:
    • axiaal: 500 N
    • radiaal 2000 N

Klik op pijlen om te vergroten

Technische tekening

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop