Adapterset voor lineaire robot opstelling

Adapterset voor lineaire robot opstelling
  • Eenvoudige & snelle meerassige portaalmontage
  • Voor spindel en tandriemassen
  • Voorbereid voor energiekettingmontage
  • Geanodiseerd aluminium
  • Ruimte- en gewichtsbesparing
  • Montage y-as op x-as uit 2 delen

Productdiensten

Catalogusgegevens downloaden

Catalogus

Vraag een offerte aan

Productaanvraag

Gratis online configurator

Online configurator

Technische tekening

AK_Portaalbouw_zg.gif

Producttoewijzing

Artikelnr. x-as y-as Functie lineaire robotopstelling
AK-0011 ZLW-0630, slede 100 mm ZLW-0630, slede 100 mm Montage y-as
AK-0012 ZLW-1040, slede 100 mm ZLW-0630, ZLW-1040 Montage y-as
AK-0013 ZLW-1040, 150 mm slede ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montage y-as
AK-0014 ZLW-1660, slede 250 mm ZLW-1040, ZLW-1080 Montage y-as
AK-0024 ZLW-1040, 200 mm slede ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Montage y-as
AK-0025 ZLW-1080, 150 mm slede ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Montage y-as

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop