Vervangingsset voor uw 3D printer

GO NUL Smering! Gewoon nauwkeurig printen - zonder externe smering

Dryspin 3D-printer op een tafel in een werkplaatsomgeving.
  • permanent minimale axiale speling voor hoge positioneringsnauwkeurigheid
  • kosteneffectief dankzij de afwezigheid van smeermiddelen
  • Een langere levensduur
  • Verminderde axiale speling door optionele veervoorspanning van het draadmoerbed

De vervangingssets in één oogopslag

Spindel met rode houder voor lineaire geleiding.

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Prijs: 32,50€ / Set
Draadeind met lagerblok voor lineaire verstelling.

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Prijs: 47,50€ / Set
Artikelnummer:MateriaalSchroefdraadRichtingd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Effectief steunoppervlakGewicht [g]Max. statische belasting [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,210,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194,1104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311,54-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194,1104-1201,724
Artikelnummer:MateriaalSchroefdraadRichtingd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Effectief steunoppervlak
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194,122-264-4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183,222-26412,54

Op maat gemaakte oplossingen die online individueel configureerbaar zijn

dryspin schroefconfigurator met keuze voor trapezium-, hooghelix- en metrische draad en bewerkingselementen.

Draadspindel configurator

  • Klokbewerking op maat zonder CAD-software
  • 2D maattekening en 3D stapbestand, direct online gegenereerd
  • Onmiddellijke prijsberekening met daaropvolgende bestelling of offerte
De dryspin-configurator toont glijmoeropties, schroefdraadtypen en waarden voor belasting en snelheid.

Schroefaandrijving expert

  • Hulp bij het selecteren van de optimale schroefaandrijving voor uw toepassing
  • Levensduurberekening voor de gewenste configuratie
  • PDF-download met alle details voor de gewenste toepassing

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop