Meer flexibiliteit in formaataanpassingen

Omgekeerde draadspindels van de dryspin draadspindel technologie

  • Kosteneffectief
  • Hoge bruikbare totale lengte
  • Installatieklaar verkrijgbaar Hogere
  • toelaatbare draaimomenten dan bij een 2-delige variant

Overdraagbare koppels en max. trekbelastingen voor spindel met pen en draadspindels met omgekeerde schroefdraad:

Artikelnummer:max. overdraagbaar koppel [Nm]max. trekspanningpanning [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7,51.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7,51.600

Overgangsgebieden:

Artikelnummer:L4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20 mm
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45 mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60 mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60 mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80 mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90 mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24 mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24 mm
Tegenlopende spindel met de maten L en L4 en de deelstukken l2, l4 en l3.
Spindel met tegengestelde schroefdraad en moeren, rechts- en linksdraaiende draad in tegengestelde richtingen.

Tegengesteld draadspindelschroefdraad verbonden met pluggen:

dryspin draadspindels:

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop