Voorkom stilstandstijd door automatisering

Hogere systeembeschikbaarheid dankzij robuuste onderdelen, intelligent onderhoud en praktische processen

Automatisering met igus-componenten in productie en logistiek.
Flessen op een transportband in fabrieksautomatisering.

Waarom treden er ondanks automatisering toch stilstandstijd op?

  • Slijtage aan bewegende onderdelen
  • Ontoereikende onderhoudsstrategieën
  • Systemen die niet zijn ontworpen voor de daadwerkelijke omgevingsomstandigheden
  • Stof, vuil en wisselende lasten
  • Starre systeemconcepten bij product- of formaatwijzigingen
  • Gebrek aan acceptatie door de werknemers
  • Slechte schaalbaarheid wanneer processen worden gewijzigd

Onderhoudsarme onderdelen verminderen stilstandstijden

Smeermiddelvrije lagertechnologie

Zeer flexibele kabels

Onderhoudsarme kabelrupsen

Monitoring van componenten op basis van sensoren

Flexibele processen voorkomen productieonderbrekingen

Kenmerken van flexibele automatisering:

  • Snelle aanpassing aan nieuwe formaten
  • Verwerking van verschillende productvarianten
  • Schaalbare systeemconcepten
  • Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden
  • Intelligente software- en besturingsoplossingen

Betrek de medewerkers zo snel mogelijk bij het proces en zorg ervoor dat ze het accepteren

Checklist: Hoe u stilstandstijd in automatiseringsprojecten kunt voorkomen

Open igus-brochure met pagina's over automatisering en Industrie 4.0.

Richtlijnen: Voorkom stilstandstijd door slimme automatisering

Oplossingen voor industriële automatisering

Readychain-bundel met energiekettingen op een montagewerkplek.

Aansluitklare energietoevoersystemen

  • De montagetijd met 75% verkorten
  • Minder machinestilstandtijd
  • Alles uit één hand
i.Cee² smart plastics-module voor predictive maintenance en conditiebewaking in een industriële installatie.

Slim onderhoud

  • Bespaar op onderhoudskosten
  • Stilstandstijd voorkomen
  • Verleng de levensduur van het product
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots in een overzicht met rek, transportmodules en een collaboratieve robotarm.

Low-cost automatisering

  • 40% besparing
  • Snelle en eenvoudige integratie
  • Rendement op investering binnen 12 maanden
Drylin-geleider voor medisch meubilair met bevestigings- en geleidemodules.

Lager en lineaire technologie

  • 100% smering en onderhoudsvrij
  • Stil, lichtgewicht en kosteneffectief
  • Ongevoelig voor invloeden van buitenaf

Robuust in plaats van alleen maar snel: automatisering ontwerpen voor de praktijk

Automatiseringsoplossingen op maat voor uw sector

Materiaal handling

Verpakkingsindustrie

Automotive industrie

Cleanroom