Van super tot super rendabel!

Vergelijking drylin rijtuigen
Vergelijking drylin rijtuigen

Vergelijk nu draaikranslagers en bespaar kosten!

rendabele PRT-draaikranslagers

De keuze is aan u: iglidur® PRT draaikranslagers

  • 100% onderhouds- en smeervrij
  • Eenvoudige montage, vervangbare glijelementen
  • Gemaakt in Duitsland

Kwaliteit die zich aanpast

Bespaar nu tot 82%:

Draaikranslager, PRT-02-30-AL

iglidur® draaikrans, PRT-02, getande buitenring van geanodiseerd aluminium, binnenring gemaakt van iglidur® J4
  • Bijzonder lichtgewicht
  • Buitenring van geanodiseerd aluminium
  • Gekenmerkt door grotere stabiliteit en kan daardoor hogere kantelmomenten opvangen

Draaikranslager, PRT-05-15-PC

iglidur® draaikranslager, PRT-05, voordelig gemaakt van massief kunststof
  • Voordelig massief kunststof draaikranslager
  • Duurzame materiaalcombinatie iglidur® M260 en P4
  • Gemaakt van minstens 97% regranulaat

Bespaar nu tot 67%:

Draaikranslager, PRT-01-20

iglidur® draaikrans, PRT-01, aluminium behuizing, glijelementen gemaakt van iglidur® J
  • Hoge slijtvastheid
  • Voor hoge belasting, hoge stijfheid
  • Aluminium behuizing

Draaikranslager, PRT-02-20-LC

iglidur® draaikranslager, PRT-02, gemaakt van minimaal 97% regranulaat
  • Voordelige uitvoering
  • draaikranslager met bijzonder laag gewicht
  • Goed draagvermogen

Bespaar nu tot 66%:

Draaikranslager, PRT-04-100

iglidur® draaikrans, PRT-04, aluminium behuizing, glij-elementen gemaakt van iglidur® J
  • Allrounder voor een breed scala aan toepassingen
  • Eenvoudig te vervangen en uit te breiden: modulair systeemontwerp
  • Deeltjes emissietest in het Fraunhofer IAF-conform cleanroomlaboratorium

Draaikranslager, PRT-06-100

iglidur® draaikranslager, PRT-06, behuizing van roestvaststaal of aluminium, glijelementen van iglidur® J of A181
  • Tot 85% rendabeler en met 8 mm slechts half zo hoog als de PRT-04
  • Geschikt voor kleine inbouwruimtes
  • Behuizing van roestvaststaal of aluminium
  • Schuifelementen conform FDA verkrijgbaar

Bespaar nu tot 60%:

Draaikranslager, PRT-01-30

iglidur® draaikrans, PRT-01, aluminium behuizing, glijelementen gemaakt van iglidur® J
  • Hoge slijtvastheid
  • Voor hoge belasting, hoge stijfheid
  • Behuizing van aluminium

Draaikranslager, PRT-02-30-ECO

iglidur® draaikranslager, PRT-02, gemaakt van minimaal 97% regranulaat
  • Kosteneffectief, omdat hij gemaakt is van minstens 97% regranulaat
  • ECO-versie en daarom bijzonder duurzaam

Bespaar nu tot 17%:

Draaikranslager, PRT-01-100

iglidur® draaikranslager, PRT-06, behuizing van roestvaststaal of aluminium, glijelementen van iglidur® J of A181
  • Eenvoudige montage, vervangbare schuifelementen
  • Hoge slijtvastheid
  • Voor hoge belastingen, hoge stijfheid

Draaikranslager, PRT-04-100

iglidur® draaikrans, PRT-04, aluminium behuizing, glij-elementen gemaakt van iglidur® J
  • 60% lichter en 50% ruimtebesparender dan PRT-01
  • Eenvoudig te vervangen en uit te breiden: modulair systeemontwerp
  • Cleanroomtoepassingen mogelijk

Ontdek nu meer over onze draaikranslagers

Veelgestelde vragen over PRT

Rotatie! Brochure

Materialen

iglidur® materiaal

Whitepaper

Whitepaper

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop