igus-icon-lupe
- Voor de zwaarste toepassingen
- TPE buitenmantel
- Koelmiddelbestendig
- Flexibel bij lage temperatuur
- Hydrolyse- en microbenbestendig
- Halogeenvrij
- Siliconenvrij
- UV-bestendig
- PVC-vrij
- Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
- CFRIP®
- chainflex® klasse: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90478777
12-polig
M12 bus, A-gecodeerd
open kabeleinde
igus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.