Volgens BAUMÜLLER kabel standaard

Onze aandrijfkabels welke volgens de BAUMÜLLER kabel standaard geconfectioneerd zijn, zijn bijzonder slijtvaste en buigzame aandrijfkabels speciaal ontworpen voor veelbewegend gebruik in kabelrups-systemen. Door hun lange en voorspelbare levensduur zijn ze betrouwbaar en de kabels worden standaard geleverd met een unieke garantie van 4 jaar. Alle chainflex®-kabels worden getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en doorstaan miljoenen testcycli onder echte gebruiksomstandigheden in het igus laboratorium. Maak eenvoudig een keuze uit de ruim 6.000 drivekabels die in onze webshop op voorraad zijn. De webshop bevat onder andere BAUMÜLLER signaalkabels en encoderkabels maar ook BAUMÜLLER servokabels, motorkabels en aandrijfkabels. Onze kant-en-klare readycable® aandrijfkabels zijn verkrijgbaar met UL, CSA, CE of DESINA certificering en voldoen aan een groot aantal goedkeuringen. Afhankelijk van de eisen kunnen de readycable® aandrijfkabels op maat gemaakt en geleverd worden zonder extra kosten voor het knippen of kleine orderkosten.

Aantal producten: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!