Haakse / in-lijn kogel- en komverbindingen

igubal® druklagers zijn corrosiebestendig, bestand tegen chemicaliën, stof en vuil UV-straling en nucleaire straling. Daarnaast zijn ze temperatuurbestendig tussen -30 en +80°C. De druklagers met een ruimtebesparend ontwerp bestaan uit twee componenten: een slagvaste en starre kogelkom en sferische ring die los in de kom glijdt, vastgehouden door de as die er op ligt. De lagers zijn leverbaar in maten van 5 tot 20 mm. Op aanvraag produceert igus® speciale componenten met andere afmetingen.
Aantal producten: 0

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop