Verander van taal :
Om het kiezen van een kabel te vergemakkelijken, hebben we alle chainflex ® types ingedeeld op basis van de criteria "belasting, slaglengte, oliebestendigheid en torsie." Hoe hoger het getal, hoe beter de kabel.
Voorbeeld: u bent op zoek naar een kabel die geschikt is voor de hoogste mechanische belasting. De slag moet maximaal 100 m zijn voor vrijdragende en glijdende toepassingen. De kabel moet ook voldoen aan de oliebestendigheidseisen van DIN EN 50363-10-2. De kabel mag niet speciaal zijn ontworpen voor torsietoepassingen.
Kies uit het classificatie overzicht:
Belasting: 6 Slaglengte: 5 Oliebestendigheid: 3 Torsie: 1
Dit resulteert in de classificatie van de kabel - in dit geval "Klasse 6.5.3.1", die u ook kunt vinden op de betreffende productpagina's.
| Laden | Rijweglengte | Oliebestendigheid | Torsie |
|---|---|---|---|
| van 1 tot 7 | 1 tot 6 | 1 tot 4 | 1 tot 4 |
| Laden | laag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | hoogste |
| Rijweglengte | vrijdragend | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400 meter + | |
| Oliebestendigheid | geen | 1 | 2 | 3 | 4 | hoogste | |||
| Torsie | geen | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1 tot 7

1 tot 6

1 tot 4

1 tot 4
In theorie zouden de volgende klassen mogelijk zijn: laagste "Klasse 1.1.1.1", hoogste "Klasse 7.6.4.3"
Met chainflex® kabel biedt igus® al meer dan 25 jaar kabel voor continu gebruik in kabelrupsen, die maar voor één ding goed zijn:
Veilige werking.
In alle kabelrups-toepassingen moet de chainflex® kabel aan veeleisende eisen voldoen, zoals een zeer kleine buigradius, een hoog aantal cycli, kleine installatieruimten en een grote verscheidenheid aan chemische invloeden en dynamische parameters.
igus® voert in zijn eigen technisch centrum en testlaboratorium de basiskwalificatie van kabels uit volgens de igus® normen. Deze chainflex® kwalificatienormen omvatten testprogramma's die uiteindelijk leiden tot de igus® "Klasse".

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur