Volgens FAGOR kabel standaard

Onze aandrijfkabels welke volgens de FAGOR kabel standaard geconfectioneerd zijn, zijn aandrijfkabels speciaal ontworpen voor toepassing in kabelrups-systemen. De kabels hebben een lange en voorspelbare levensduur en worden standaard met 36 maanden garantie geleverd en worden grondig getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Hiervoor moeten de kabels vele miljoenen testcycli onder reële gebruiksomstandigheden kunnen weerstaan in het igus testlab. In onze webshop heeft u keuze uit ruim 4.000 drivekabels. U vindt hier onder andere FAGOR signaalkabel en encoderkabels, maar ook FAGOR servokabels, motorkabels en aandrijfkabels. De kant-en-klare readycable® aandrijfkabels zijn verkrijgbaar met UL, CSA, CE of DESINA certificering en voldoen aan tal van goedkeuringen. De readycable® aandrijfkabels kunnen indien gewenst op maat gemaakt en geleverd worden zonder extra kosten.

Aantal producten: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!