igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: JTM-3039-015
- Material: iglidur® J
- Shape: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 30 mm
- d2 39 mm
- s 1.5 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten
- Geringe slijtage tegen verschillende asmaterialen
- Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
- Trillingsdempend
Totale prijs: 3,20 EUR3,20 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Verzendklaar in 24-48 uur
iglidur® J | De veelzijdige duurloper
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Meer dan 250 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
- Geringe slijtage, veel verschillende asmaterialen
- Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
- Trillingsdempend
- Goede chemische bestendigheid
- Het beste materiaal dat gebruikt kan worden bij low kost zachte asmaterialen
- Geringe vochtabsorptie
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Unsure if it fits?