iglidur® Z, taatslager, mm

Zeer lange levensduur onder extreme omstandigheden

iglidur® Z, taatslager, mm
iglidur® Z, taatslager, mm drawing
1 van 2
iglidur® Z, taatslager, mm
iglidur® Z, taatslager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ZTM-1430-015
  • Materiaal: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Onderdelen gemaakt van het materiaal iglidur® Z zijn onderhevig aan exportbeperkingen. Het juiste formulier wordt u toegestuurd na ontvangst van uw bestelling.
  • Vorm: Axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Zeer lange levensduur onder extreme omstandigheden, bestand tegen slijtage en stoten zelfs bij hoge belastingen en temperaturen
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij hoge belastingen
  • Hoge thermische bestendigheid
  • Voor extreme belastingen
iglidur® Z – Zeer lange levensduur onder extreme omstandigheden - bestand tegen slijtage en stoten zelfs bij hoge belastingen en temperaturen
 
  • Uitstekende slijtvastheid, met name bij hoge belastingen
  • Hoge thermische bestendigheid
  • Voor extreme belastingen
  • Voor hoge oppervlaktesnelheid
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Door een extreem hoge drukkracht gekoppeld aan een hoge elasticiteit kunnen iglidur® Z lagers hun opvallende eigenschappen in combinatie met zachte assen, randbelastingen en stoten te realiseren. De lagers zijn ook geschikt voor temperaturen tot +250 °C.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor continue temperaturen tot +250 °C langdurig of +310 °C kortstondig
  • Wanneer een hoge slijtvastheid is vereist met name bij hoge belastingen radiale belastingen
  • Voor hoge oppervlaktesnelheid
  • Voor randbelastingen in combinatie met hoge oppervlaktedrukken
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop