igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: QTM-3862-015
- Material: iglidur® Q
- Shape: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 38 mm
- d2 62 mm
- s 1.5 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
- Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
- Aanbevolen voor extreme pv-waarden
- Goede frictiecoëfficiënten
Totale prijs: 3,05 EUR3,05 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit
Levertijd op aanvraag
iglidur® Q | Voor hoge belastingen - slijtvast op vele assen
bestendigheid vertoond. Vanaf een radiale druk van 25 MPa, is het zelfs nog beter dan lagers van het uiterst slijtvaste iglidur® W300. Specifieke vaste smeermiddelen, nauwkeurig geïntegreerd in het materiaal, waarborgen dat het onderhoudsvrije droge bedrijf wordt gegarandeerd onder elke belasting.
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Uitstekende slijtvastheid, met name bij extreme belastingen
- Aanbevolen voor extreme pv-waarden
- Goede frictiecoëfficiënten
- Vuilbestendig
- Smerings- en onderhoudsvrij
- Standaard programma uit voorraad
bestendigheid vertoond. Vanaf een radiale druk van 25 MPa, is het zelfs nog beter dan lagers van het uiterst slijtvaste iglidur® W300. Specifieke vaste smeermiddelen, nauwkeurig geïntegreerd in het materiaal, waarborgen dat het onderhoudsvrije droge bedrijf wordt gegarandeerd onder elke belasting.
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Unsure if it fits?