igubal®-Gabelköpfe

igubal® Gabelkopf  
Die wichtigsten Merkmale:

sehr geringes Gewicht

absolut korrosionsbeständig

hohe Zugkräfte

kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E

schwingungsdämpfend

geräuschdämpfend

erhältlich für Links- und Rechtsgewinde

igubal®-Gabelköpfe sind Vollkunststoff-Gabelköpfe aus igumid G nach DIN 71752, die als Gegenstück mit den Gelenkköpfen der Maßreihe E kombiniert werden können.

Sie bestehen aus den Komponenten Gabelkopf, Bolzen und Sicherungsring oder alternativ mit Federklappbolzen.

igubal®-Gabelkopf, mm

ohne und mit Bolzen und Sicherungsring

igubal®-Gabelkopf, mm    

igubal®-Gabelköpfe mit Federklappbolzen, mm

igubal®-Gabelköpfe mit Federklappbolzen, mm    

igubal®-Gabelkopf-Kombination, mm

komplette Kniegelenke bestehend aus Gabelkopf und Gelenkkopf

igubal®-Gabelkopf-Kombination, mm    

igubal®-Federklappbolzen, mm

igubal®-Federklappbolzen, mm    

igubal®-Bolzen, mm GBM/GSR

Bolzen und Sicherungsring

igubal®-Bolzen, mm GBM/GSR    

Metalldetektierbare igubal®-Gabelköpfe

igubal®-Gabelkopf, detektierbar, mm

igubal®-Gabelkopf, detektierbar, mm    

igubal®-Gabelköpfe mit Federklappbolzen, detektierbar, mm

igubal®-Gabelköpfe mit Federklappbolzen, detektierbar, mm    

igubal®-Federklappbolzen, detektierbar, mm

igubal®-Federklappbolzen, detektierbar, mm    
Stocking Distributor

Elcee Holland BV
Kamerlingh Onnesweg 28
3316 GL Dordrecht
Tel. +31-78-6544777
Fax +31-78-6544733

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens