drygear® koppeling behuizing voor het aansluiten van op maat gemaakte motoren op RL-D wormwieloverbrengingen.
robolink® D koppeling behuizing
drygear® wormoverbrenging
De igus drygear® "RL-D" wormwieloverbrengingen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor verscheidene toepassingen. Iets wat alle wormwieloverbrengingen gemeen hebben, is het centrale gat voor kabeldoorvoer.
Deze adapter is een alternatief voor bestaande motorkits en kan worden gebruikt om klantspecifieke motoren aan te sluiten.
Het wormwiel is gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde hoogwaardige polymeren, waardoor de tandwielkast droog en onderhoudsvrij werkt.
"RL-D" zijn verkrijgbaar in de maten 20, 30 en 50. Symmetrische en asymmetrische ontwerpen zijn beschikbaar in alle maten.
Het symmetrische ontwerp met aan beide zijden een uitgang wordt vaak gebruikt in de verticale inbouwpositie. Meestal wordt de tandwielkast gebruikt als aandrijving voor zwenktoepassingen of als robotcomponent.
Het asymmetrische ontwerp met eenzijdige uitgang wordt voornamelijk gerealiseerd in de horizontale installatiepositie als draaitafel of draaias en voor roterende toepassingen. Typische toepassingsgebieden zijn materiaalbehandeling, gereedschapsbouw of als sensorafstelling.
Zowel draaikranslager (PRT) als kogellager varianten zijn beschikbaar in alle maten en uitvoeringen. De variant met draaikranslager wordt gebruikt voor hoge axiale belastingen en lage dynamiek, terwijl de kogellagervariant wordt gebruikt voor lagere axiale belastingen en hogere dynamiek.