Wegens orderpieken is de levertijd 3-5 werkdagen langer dan vermeld. Raadpleeg onze orderbevestiging voor de specifieke leverdatum. Voor dringende wensen op korte termijn verzoeken wij u persoonlijk contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.
Trillingsdemping en gemakkelijke montage
Trillingsdemping en gemakkelijke montage
Komt overeen met de drylin® E-koppeling
Socket aan begin van de kabel, kabeluiteinden afgesneden
Socket aan begin van de kabel, kabeluiteinden afgesneden
Stappen- (ST), DC en EC/BLDC motoren met tot wel 21A piekstromen en 48V
Voor gemiddeld zware toepassingen, PVC buitenmantel, afgeschermd, oliebestendig en vlamvertragend
Voor gemiddeld zwaar gebruik, PUR-buitenmantel, afgeschermd, olie- en koelmiddelbestendig, kerfbestendig, vrij van PVC en halogenen, vlamvertragend, bestand tegen hydrolyse en microben
NEMA17-34
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h