igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Part number: GSM-0304-16
- Material: iglidur® G
- Shape: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 16 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- Wereldwijd het populairste iglidur® materiaal
- Hoge slijtvastheid
- Bestand tegen stof en vuil
- Kosteneffectief
Totale prijs: 2,40 EUR2,40 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Verzendklaar in 24-48 uur
iglidur® G | Het lager voor algemeen gebruik
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze
Industry solutions
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Ruim 650 maten uit voorraad leverbaar
- Hoge slijtvastheid
- Bestand tegen stof en vuil
- Kosteneffectief
- Smeermiddel- en onderhoudsvrij
Typische toepassingsgebieden
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
U kunt vele aanvullende toepassingsgebieden vinden op onze
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer niet te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Unsure if it fits?