igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Part number: JPRM-1214-20-025-054
- Material: iglidur® J
- Shape: Shop guide rings
- Dimensions:
- d1 12 mm
- d2 14 mm
- Adjust dimensions
- Injection moulding
- Service life:
Not available
igus-icon-info-circle-gray
- Gemakkelijk te installeren
- Kosteneffectief
- Slijtvaster dan PTFE-strips
- Hoger belastingscapaciteit
- Gedefinieerde variabelen
Totale prijs: 25,86 EUR25,86 EUR / pc.
plus VAT and shipping charges
loading...
igus-icon-lieferzeit-dot
Verzendklaar in 24-48 uur
Waarom dingen gecompliceerder maken wanneer het anders gedaan kan worden?
Dit is hoe eenvoudig het kan zijn: vervang moeizaam gestanste PTFE tape met een enkele clip-on geleidering, zoals in hefelementen, regelafsluiters en bevestigingen.
Dit is hoe eenvoudig het kan zijn: vervang moeizaam gestanste PTFE tape met een enkele clip-on geleidering, zoals in hefelementen, regelafsluiters en bevestigingen.
Wanneer zuigerveren gebruiken?
| Wanneer zuigerveren niet te gebruiken?
|
Unsure if it fits?