Verander van taal :

iglidur zijn materialen die door igus zijn ontwikkeld uit hoogwaardige polymeren die worden gekenmerkt door hun speciale specificaties. Door hun speciale samenstelling zijn ze extreem slijtvast, veerkrachtig en zelfsmerend. Hun levensduur kan nauwkeurig worden bepaald. Bovendien leidt elk iglidur materiaal tot individuele glijlager specificaties en sterkten die het geschikt maken voor speciale toepassingen.
Al onze materialen bestaan uit drie componenten: basispolymeren, vezels en vulstoffen, vaste smeermiddelen. Omdat een universeel materiaal niet alle taken even goed kan vervullen, zijn er verschillende iglidur-materialen. Elk materiaal heeft een andere verhouding van de drie componenten en een ander toepassingsgebied.

Miljoenen van de vaste smeermiddelen zijn ingebed in kleine kamers in het vaste, meestal vezelversterkte materiaal. Vanuit deze kamers laat het materiaal infinitesimale hoeveelheden vaste smeermiddelen los tijdens de beweging. Dit is voldoende om de onmiddellijke omgeving voldoende te smeren.
Ze helpen ook de wrijvingscoëfficiënt van de iglidur materialen te verlagen. Ze zijn niet onmisbaar voor de functie van de lagers, maar hebben een ondersteunende werking. Omdat ze in de kleine kamers zijn ingebed, kunnen ze er niet uit worden geduwd.
Dankzij de zelf smering kan het onderhoud tot een minimum worden beperkt, overal waar iglidur materialen worden gebruikt. Regelmatig nasmeren is niet nodig omdat er vaste smeermiddelen in zijn verwerkt en vuil of stof zich niet kan ophopen. Dit draagt ook bij aan duurzaamheid.

Verschillende basispolymeren die vaak worden gebruikt in de lagertechnologie werden getest, evenals het igus materiaal iglidur J. Bij dezelfde testparameters hadden de materialen een zeer verschillende levensduur. Dit kan bijvoorbeeld door versterkende materialen of vaste smeermiddelen toe te voegen.
Testparameter
Dit materiaal is gemakkelijk te verwerken en te bewerken, daarom is het zo veelzijdig. POM-kunststof is ook slijtvast en relatief goedkoop. Het bereikt echter snel zijn grenzen bij hoge temperaturen en belastingen. POM heeft ook de neiging om kleine hoeveelheden formaldehyde af te geven, daarom mag het materiaal bijvoorbeeld niet worden gebruikt in het interieur van voertuigen. Het wordt echter wel gebruikt, bijvoorbeeld in handmixers of verpakkingslijnen.
PA66 is ook veelzijdig en goedkoop, maar in tegenstelling tot POM is het ook aanzienlijk sterker en iets temperatuurbestendiger. Dit materiaal is echter minder gemakkelijk te bewerken. PA66 is slijtvaster dan POM, heeft een goed wrijvingsgedrag en een hoge mechanische sterkte. Daarom wordt het vaak gebruikt voor lagerpunten die onderhevig zijn aan hoge spanning. De toevoeging van vulstoffen en versterkende materialen resulteert in veel verschillende specificaties en toepassingen.
Wordt vaak gebruikt voor glijlagers en kan worden omschreven als een hoogwaardig materiaal. Het kan worden gebruikt bij temperaturen boven 200 °C, is bestand tegen chemicaliën en heeft goede sterkte- en tribologische specificaties. PEEK is echter relatief duur en kan 20 keer zoveel kosten als POM of PA66. PEEK wordt vaak gebruikt op plaatsen waar andere kunststoffen niet tegen bestand zijn en metalen lagers alleen tegen hoge kosten gesmeerd of tegen corrosie beschermd kunnen worden.
Glijlagermaterialen in de test: iglidur versus conventionele kunststoffen
De white paper behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

Vanwege de huidige discussie over een verbod op PTFE of PFAS hebben we hier alle belangrijke informatie over onze iglidur materialen voor je verzameld. Je vindt hier ook een lijst van alle iglidur materialen die geen PTFE bevatten of getest zijn op PFAS, waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid.


Het trefwoord "RoHS" is gebaseerd op EU-richtlijn 2002/95/EU ("RoHS 1") die op 3 januari 2013 is vervangen door EU-richtlijn 2011/65/EU ("RoHS 2"). Het regelt de beperking en grenswaarden van ongewenste stoffen in elektrische en elektronische apparatuur die verkrijgbaar is in de EU. Deze omvatten lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroom bifenylen (PBB's) en difenyl ethers (PBDE's).
Onze materialen voldoen aan RoHS 2 in overeenstemming met EU-richtlijn 2011/65/EU. Op verzoek sturen we u graag een expliciete bevestiging.
iglidur materialen zijn duizenden keren getest in praktijkproeven en hebben zich miljoenen keren bewezen in toepassingen. De testgegevens van de tests worden ingevoerd in de gratis igus online tools, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om de levensduur van glijlagers nauwkeurig te voorspellen.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur