drylin® SHTP - Economical

Features

Solid polymer design

Low weight

cost effective

Corrosion resistant

Available accessories (hand wheel, cursor ...)

Fitting for this articles:


SHTP - Economical

L max.:

 


Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the installation size
2. Selection of the stroke length in mm
3. Selection of the accessory parts

Hint:

Detailed information can be found in the drawings and tables above, as well as in the below-mentioned pages.

drylin® SHTP - complete system

Step 1

Select the installation size of the spindle-lift table.

technical drawing
Installation size:

Dimensions [mm]

Order no. Max. stroke length
[mm]
Weight
[kg]
Additional
per 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Individual price
for base stroke
100 mm
 
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 98,20 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 74,63 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 155,94 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 132,37 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
PDF PDF
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J

Order no. lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 Max. stat. load capacity
                  standard     axial [N] radial [N]
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Verzendklaar in 3-4 werkdagen SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Levertijd op aanvraag SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Levertijd op aanvraag SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Levertijd op aanvraag SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Levertijd op aanvraag SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Levertijd op aanvraag SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Levertijd op aanvraag SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
PDF PDF
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

*Standard designs without machined spindle end
(1) Gleitfolien und TR-Mutter aus iglidur® J


Fitting for this articles:

Verzendklaar in 24-48 uur drylin® E - productoverzicht

De consistente ontwikkeling van de toolbox en het systeemconcept van de smeermiddelvrije drylin® aandrijftechnologie.

Verzendklaar in 24-48 uur
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Levertijd op aanvraag

The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.