Corrosievrije lagerblokken voor draadspindelsdryspin® laser sintering lagerblokken Voor schroefdraadmaten 6 – 24 mm zijn prkatische draadspindel steunblokken aanwezig. Opties voor montage met glijlagers of kogellagers (BB) met hoge dynamiek. Alle spindelsteunblokken, net als de bijpassende spindelklemringen, worden geleverd in hard geanodiseerd aluminium.
► Smeermiddel- en onderhoudsvrij
► Behuizing voor draadspindelondersteuning
► Montagegaten voor uw ontwerp
► Voorbereid voor aansluiting van accessoires zoals positie-aanwijzers en handklemmen
► Laser sintering lagerblokken beschikbaar voor draadspindels van 6-20 mm in diameter
► Versies voor TR- en DS-schroefdraad
FL: vaste lagers met geanodiseerde klemring met rechtse schroefdraad en smeermiddelvrije iglidur® glijlagers
LL: zwevende lagers met smeermiddelvrije iglidur® glijlagers
LH: optionele linkse schroefdraad, alleen TR10x2, TR10x3, TR18x4, en TR24x5
_________________________________________________________________________________________
Waarom zijn er verschillende uitvoeringen? De lageropstelling moet voldoen aan het principe van helderheid. Daarnaast moet het lager de gedefinieerde regeling van de krachtstroming waarborgen. Wanneer het dit doet, dan wordt het lager beschouwd als statisch bepaald. Er zijn diverse lageropties, zoals het
vaste zwevende lager en het
dubbelzijdige zwevende lager. Vaste zwevende lager:het vaste lager positioneert de as duidelijk in een axiale richting. Het vaste lager moet daarom zowel radiale als axiale krachten absorberen en deze in de omliggende constructie leiden. Dit kan in principe worden gerealiseerd met één enkel lager. Het zwevende lager corrigeert de parallelfouten minimaal en biedt thermische uitzettingscapaciteit, hetgeen betekent dat de kabel niet wordt belast.
Voordelen van vast zwevend lager
► Geen axiale speling
► Niet-kritische as-expansie (als gevolg van factoren zoals temperatuur)
► Geschikt voor het wisselen van axiale belastingen
► Duidelijkheid van uitgeoefende krachten
Dubbelzijdig zwevend lager:in een dubbelzijdig zwevend lager is de draadspindel niet duidelijk gefixeerd in de axiale richting. Dit betekent dat zonder het lager te belasten, mechanische of thermische verschillen in lengte kunnen worden geabsorbeerd, maar de draadspindel wordt niet beschermd tegen driften. Hier moet met name rekening mee worden gehouden wanneer men te maken heeft met positioneringstoepassingen.
Voordelen van dubbelzijdige zwevende lagers:
► Kosten-effectief
► Lage ontwerpkosten
► Niet kritische as-uitzetting (door factoren zoals temperatuur) op het gebied van speling
Nadelen:
► Niet duidelijk gefixeerd in axiale richting
► Niet geschikt voor wisselende axiale lasten
► Alleen wanneer axiale speling de functie niet hindert
_________________________________________________________________________________________
Versies
Vast lager versie (FL)Afhankelijk van de schroefdraadafmetingen, is bij deze versie de klemring in de draadspindel zelf geklemd of op de buitendiameter van de draadspindel. Voor steile draadspindels, wordt er altijd op de buitendiameter geklemd.
► Opmerking:
u kunt ook kiezen voor een lagerblok voor uw toepassing dat gebruik maakt van de maat d1 voor het klemmen op het bewerkte uiteinde.
Zwevend lager (FL):afhankelijk van de afmetingen van de draadspindel, moet een bewerkt uiteinde worden gedraaid tot de waarde d1. U kunt hieronder zien op welke dimensies dit van toepassing is. Het zevende lagerblok ondersteunt slechts de draadspindel. Dit type voorkomt niet dat de draadspindel gaat driften.
Kogellagertype (BB):dit lagerblok moet altijd worden gebruikt in geval van zeer dynamische toepassingen, bijv. wanneer er een motor bij is betrokken
_________________________________________________________________________________________
Ontwerptip voor de bewerking van draadspindeluiteinden: Artikelnummer | d1 mm | | | | | | | | | | | | | | |
SLS-16x2-LL | 12 |
SLS-16-LL | 12 |
SLS-18-LL | 12 |
SLS-18x8P4-LL | 12 |
SLS-18-LL | 12 |
SLS-18-LL | 12 |
SLS-20-LL | 12 |
SLS-24-LL | 14 |
SLS-S16-LL | 12 |
SLS-S18-LL | 12 |
SLS-S20-LL | 12 |
► Opmerking over maximale belastingscapaciteit: het kan de maximale belastingscapaciteit van de spindelmoer overschrijden.