Met DIN EN 45545, voldoet het nieuwe materiaal iglidur RW250 aan de strenge eisen op het gebied van brandbeveiliging in de railway-technologie. Bovendien, is de materiaalformule geoptimaliseerd voor een volledige slijtvastheid en biedt het zeer goede loopeigenschappen in vele toepassingen.
De hoogste veiligheidseisen zijn van toepassing op voertuigen voor openbaar vervoer in lokaal en langeafstandsverkeer. Een daarvan is de brandveiligheid standaard DIN EN 45545 voor spoorvoertuigen.
Glijlagers, die gebruikt worden in talrijke mechanismen voor stoelen, hendels, kleppen en deuren, moeten aan deze eisen voldoen om het in gevaar brengen van passagiers te vermijden wanneer deze gelegenheden zich zouden voordoen.
Deze - terecht - strikte specificaties vormen een grote uitdaging voor materiaalontwikkeling in de lagertechnologie . Naast het glijlagermateriaal iglidur RW370 dat zich in deze industrie reeds heeft bewezen, hebben we een nog meer kosteneffectief en slijtvast materiaal ontwikkeld voor gemiddelde belastingen genaamd iglidur RW250 .
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h