Voorgemonteerde kabels van readycable®

Gemonteerde aandrijfkabels voor specifiek gebruik in kabelrupsen

De gemonteerde kabels van readycable® specifiek voor bewegingen in kabelrupsen zijn kabels voor buigradiussen die beginnen bij 7,5 x d. De samengestelde aandrijfkabels worden in kabelrupsen met vele miljoenen cycli getest. U kunt kiezen uit servokabels, motorkabels en signaalkabels en invoerkabels. De samengestelde aandrijfkabel van chainflex® beschikt over diverse goedkeuringen en voldoet aan diverse normen: UL, CSA, CE Desina. Deze uiterst flexibele gemonteerde kabels voor op zwaar werk berekend gebruik zijn ook beschikbaar als vuurvertragende en oliebestendige kabels; afhankelijk van het type kunnen ze ook worden gebruikt in hydrolyse en pathogeenbestendige applicaties, evenals bij hoge snelheden en versnellingen. Een combinatie van deze verschillende eigenschappen is beschikbaar als een afgeschermde en niet-afgeschermde aandrijfkabel.
 
igus® is een leverancier van uiterst flexibele kabels, connectoren, kabelrupsen en accessoires, en is op verzoek ook beschikbaar voor projectplanning en montageopdrachten.
Onze dienst

Uitgebreide catalogus met assortiment van gemonteerde kabels in overeenstemming met 20 fabrikantnormen en individuele componenten uit voorraad

Montage van kabels en connectoren in overeenstemming met specificaties van de klant

installatieklare complete oplossing uit één enkele bron: kabels, connectoren, oplossingen voor energievoorzieningsysteem, accessoires, projectplanning, montage

wereldwijde systeemgarantie

Proceskosten en magazijnkosten minimaliseren – alles uit één enkele bron rechtstreeks van de fabrikant

beschikbaar binnen 24 uur of dezelfde dag*

Naar de online winkel voor aandrijfkabels  

Gemonteerde kabels – winkel van readycable®

Gemonteerde kabels voor aandrijftechnologie in overeenstemming met de normen van de fabrikant, zoals Siemens,
Lenze, Indramat en Fanuc uit voorraad.

readycable®-productvinder  

Productzoeker voor aandrijfkabels van readycable®

Snel en eenvoudig online gemonteerde aandrijfkabels in overeenstemming met fabrikantnormen vinden.

naar configurator  

EPLAN configurator: QuickPin 2.0

Connector-kabelconfigurator

Selecteer uit meer dan 950 chainflex®-kabels en 3.500 connectorcomponenten; bestel rechtstreeks en genereer ePLAN electric P8 macro.

naar configurator  

QuickFluid

Configurator voor slangen

Configureer in enkele minuten uw op maat gemaakte slang
en bestel rechtstreeks online.

Toepassingen  

Naslagwerken

Technologie verbeteren en kosten verlagen – wordt geïnspireerd door reeds ingevoerde klantenapplicaties
.

Alle innovaties en programmauitbreidingen  

Nieuws 2013

Volledig gemonteerde readychain®-systemen voor elke beweging: sneller samengesteld, prototypes direct ter plaatse gebouwd, en veel meer...

Gemonteerde systemen  

readychain®

Gemonteerde energievoorzienings
systemen

Kabelrupssystemen, connectoren en speciale, uiterst flexibele kabels voor kabelrupsen uit één enkele bron.

Productie  

Productie

igus® vervaardigt gemonteerde systemen in Keulen in een ruimte van meer dan 3.000 m2.

Door injectie gevormde connectoren  

Door injectie gevormde pluggen

Uitgebreid nagegoten kabelassortiment voor gebruik in energievoorzienings-
sytemen - in de beproefde chainflex®-kwaliteit.

Montage van kabels  

Op maat gemaakte oplossingen zijn mogelijk

Kon u in ons standaardassortiment niet vinden wat u zocht? We monteren op basis van uw specificaties!

Stevige connectoren  

Ze zijn allemaal stevig...

Thomas en Robert uit het igus® readychain®-team testte de stevigheid van onze connectoren in een kleine wedstrijd...

Naar de downloadpagina  

Downloads

Hier kunt u catalogi en brochures downloaden.

Wegens een explosieve stijging van het orderaantal, zijn de levertijden voor kabelrups-systemen en kabels tijdelijk opgelopen naar 6-12 werkdagen. Wij stellen alles in het werk deze zo snel mogelijk weer te verkorten. Excuses voor het ongemak.

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog

ToepassingsvoorbeeldenVideo RC-FabrikWaarom readychain®QuickPin 2.0Productvinder
readycable®
QuickFluid Hose configuratorMail aan productexpertNieuws 2016Productvinder KabelrupsenProductvinder chainflex®SnelaanvraagConstructieopgaafCatalogus/monsterDownloads

Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens