drylin®  E News 2022  - een bijna eindeloos uitbreidbare schijf  - EGW

drylin® EGW - lineaire module Endless Gear

Bent u op zoek naar een lineair systeem voor lange rijwegen? Ontdek dan onze Endless Gear lineaire module met tandheugelaandrijving. Als railprofielen eindeloos zouden kunnen worden bevestigd, zouden zelfs meerdere wagens parallel of onafhankelijk van elkaar kunnen worden bestuurd. Gebruikers konden ook gemakkelijk op een later tijdstip rijwegen verlengen dankzij de tandheugelsegmenten - vergelijkbaar met een speelgoedtrein. 

Het modulaire systeem drylin EGW biedt u alles uit één hand - van lineaire geleiding en wagens tot kabelrupsen en kabels voor de energietoevoer. Indien gewenst leveren wij uw set installatieklaar, inclusief motor en besturingssysteem.
 
Vraag hier

Verbeter techniek met igus-nieuws

Verbeter techniek

  • Tandheugel- en tandwielelementen modulair (eindeloos) uitbreidbaar
  • Voor toepassingen > 2000mm
  • Voor bewegingen met hoge dynamiek
  • Afzonderlijke bediening van meerdere lineaire sleden tegelijk mogelijk
  • Voorbereid voor het aansluiten van drylin® elektromotoren
Kosten omlaag met igus-nieuws

Verlaag kosten

  • Geschikt voor drylin® W standaard rail WS-20
  • Lineaire wagen met wissellager voor lagerwisseling
    direct op de rail
  • Beschikbaar installatie-klaar met motor en controlesysteem
  • Efficiënt gebruik van de lineaire geleider van de slede
bewijs uit igus nieuws

Bewijs

  • Belasting 200N, snelheid 1m/s, kamertemperatuur,totale slaglengte 15.000mm/cyclus, getest op 250.000 cycli
recycling met igus nieuws

Duurzaamheid

  • 100% smeervrij door het gebruik van igus®
    hoogwaardige polymeren in alle lagerpunten
  • Onderhoudsvrij dankzij zelfsmerende igus®
    hoogwaardige polymeren
  • igus® is van bij het begin een investeerder in Mura
    Technology en zet zich in voor chemische
    recycling. Van plastic afval naar ruwe olie in 20 minuten:
    hydroprs

Meer informatie over de laboratoriumtest

drylin® lineaire module EGW-20 met tandheugelaandrijving

  • Lineaire geleider: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC-motor, NEMA 34
  • Slaglengte: 8.000 mm
  • Type: modulair, bestaande uit vijf railsegmenten
  • Last: centrisch 200N
  • Snelheid: 1 m/s
  • Testcycli: doel 250.000, 600.000 behaald

De lineaire module Endless Gear in detail

Productpresentatie van de EGW: lineaire Endless Gear module

Meer informatie over de lineaire Endless Gear module


Technische gegevens

Artikelnummer:Max. slaglengte
[mm]
Gewicht
[kg]
Extra gewicht per 100 mm
[kg]
Transmissie
[mm/omw]
TandprofielTandheugel
materiaal
EGW-2012010.0007,80,88157Module 1iglidur® RN202
Artikelnummer:A
[mm]
Al
[mm]
H
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
C4
[mm]
f
[mm]
g2
EGW-20120172250102100180402402M8
Artikelnummer:d2
h7
I
[mm]
D
[mm]
K
voor DIN 912 - M6
as
[mm]
lu
[mm]
ha
[mm]
Al2
[mm]
 
EGW-201201441720M81204059150

Technische tekening

EGW

Andere innovaties in 2023

Ontdek meer opwindende nieuwigheden op het gebied van drylin® aandrijftechnologie

Webshop aandrijftechniek

Aandrijftechniek winkel Bestel kant-en-klare lineaire modules in standaardafmetingen meteen online.
Ga naar de webshop

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniekconfigurator Het juiste product nog niet gevonden? Configureer uw eigen lineaire eenheid.
Ga naar de configurator

Make a product enquiry

Aandrijftechniek Nieuws - Vraag Heeft u vragen over een van onze nieuwe producten? Schrijf ons dan hier een bericht.
Stuur nu een aanvraag


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.