MOT-AN-S-060-001-020-LA-AAAA
nu beschikbaar
Artikelnummer: | Flensafmeting [mm] | Houdkoppel [Nm] | Nominale stroom [A] | Encoder | Rem [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA | 20 | 0,03 | 0,6 | - | - |
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC | 20 | 0,03 | 0,6 | 5V / 500 puls | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO
naar verwachting beschikbaar vanaf mei 2023
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA
naar verwachting beschikbaar vanaf mei 2023
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO
naar verwachting beschikbaar vanaf mei 2023
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA
naar verwachting beschikbaar vanaf mei 2023
Artikelnummer: | Flensafmeting [mm] | Houdkoppel [Nm] | Nominale stroom [A] | Encoder | Rem [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA | 35 | 0,18 | 1,2 | - | - |
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC | 35 | 0,18 | 1,2 | 5V / 500 puls | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO | 35 | 0,10 | 1,2 | - | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO | 35 | 0,10 | 1,2 | 5V / 500 puls | - |
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA | 35 | 0,18 | 1,2 | - | 0,3 |
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA
nu beschikbaar
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA
nu beschikbaar
Artikelnummer: | Flensafmeting [mm] | Houdkoppel [Nm] | Nominale stroom [A] | Encoder | Rem [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA | 86 | 12,00 | 7,0 | - | - |
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA | 86 | 12,00 | 7,0 | - | 4,0 |
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC | 86 | 12,00 | 7,0 | 5V / 500 puls | - |
Vind de geschikte motor voor uw toepassing: voer gewoon uw vereisten in en ontvang geschikte suggesties.