motion plastics in de voertuigstoel

Lineair, scharnierend, roterend - vind het juiste product voor elk type beweging


Glijlager in de zithoogteverstelling

  • Wat is er nodig: een glijlageroplossing voor het verstellen van de stoelhoogte
  • Eisen: geluidsreductie, soepele werking, weinig uitgassing, hoog draagvermogen, laag gewicht, lage wrijvingscoëfficiënt, tolerantiecompensatie, ook te gebruiken voor kathodisch dompellakken bij hoge droogtemperaturen, corrosievrij
  • Geschikte producten: cliplagers van flexibel iglidur M250 en iglidur K230, glijlagers van iglidur GLW en iglidur G voor hogere belastingen
  • Succes voor de klant: de tribologisch geoptimaliseerde glijlagers hebben een laag gewicht, een lange levensduur en garanderen een permanent stille verstelling dankzij hun geluidsreducerende specificaties (NVH/BSR). Speciale ontwerpen, zoals onze cliplagers, verkorten ook de installatietijden. Kostenbesparingen worden bereikt door de prijs van onderdelen en het kortere assemblageproces. Er is geen noodzaak voor herkalibratie en flensprocessen - de ontwikkelingstijden zijn zeer kort - onze technische contacten bieden uitgebreid all-round advies van lay-out tot ontwerp. Prototypes van tribologisch geoptimaliseerd materiaal zijn binnen 24 uur beschikbaar in lasersinter-printen.
Glijlager in de zithoogteverstelling
Voor stoelhoogteverstelling:
stoelhoogteverstelling in de auto is een belangrijk onderdeel voor comfort en veiligheid. Bovendien neemt de ontwikkeling van autonome voertuigen en de vraag naar autodeeldiensten merkbaar toe. Hierdoor neemt ook het aantal verschillende bestuurders van eenzelfde auto toe en wordt de stoelhoogte steeds vaker aangepast. Dit is ook een reden waarom steeds vaker elektrische stoelverstellingen worden toegepast door middel van actuators en compacte motoren.
 
Meer informatie over stoelhoogteverstelling met onze glijlagers ▸ vindt u in onze blogpost.

Glijlager in de rugleuningverstelling

  • Wat is er nodig: een geruisloze en weinig speling gevende lagering van de hellingshoekverstelling
  • Vereisten: geluidsminimalisering, trillingsdemping, geringe speling, weinig uitgassing, hoog draagvermogen, laag gewicht, smeermiddelvrij
  • Bijbehorende producten: diverse afzonderlijke speciale onderdelen bijv. vervaardigd van iglidur X, iglidur G en iglidur GLW
  • Succes voor de klant: onze tribologisch geoptimaliseerde materialen met geïntegreerde vaste smeermiddelen zorgen voor een lage wrijvingscoëfficiënt en dus voor minder lawaai tijdens het verstelproces. Het door igus aan de inbouwsituatie aangepaste lagerontwerp loopt met geringe speling en verkort de ontwikkelings- en constructietijd.
Tandwielen en glijlagers in het verstelsysteem van de rugleuning
Voor het verstellen van de rugleuning:
handmatig of elektrisch, rugleuningverstelling komt al lang voor in alle soorten voertuigen. Het maakt een comfortabele en veilige zithouding mogelijk. Minimalisatie van het geluid, gewichtsvermindering en het vrij zijn van smeermiddelen zijn essentiële vereisten voor het moderne stoelontwerp en de kwaliteitskenmerken van de geïnstalleerde igus-componenten. De gebruikte iglidur glijlagers onderscheiden zich door lage wrijvingscoëfficiënten en geringe slijtage zonder extra smering.
In de ontwikkelingsfase of bij de validering werden de lagers onderworpen aan uitzonderlijke belastingen in crashtests. Duurtesten waarbij onder meer slijtage en geluidsproductie worden gecontroleerd in het temperatuurbereik van -20° tot +80°C. Onze glijlagers doorstonden deze tests zonder onderhoud of defecten. Bovengenoemde iglidur-materialen voldoen ook aan de eisen ten aanzien van het uitgassen in het voertuiginterieur en hebben een dempende werking op het stoelsysteem bij trillingen.
 

Draadspindelsteun bij lendensteunverstelling

  • Wat is er nodig: taatslager voor ondersteuning van de draadspindel in de aandrijving
  • Eisen: geluidsminimalisatie, soepele werking, corrosievrij, weinig uitgassing, hoog draagvermogen met hoge p x v-waarde = 1, laag gewicht, lage wrijvingscoëfficiënt, afgestemd op tegenhangers van POM en PP GF30
  • Geschikte producten: taatslagers iglidur W300
  • Succes voor de klant: de taatslagers zijn een kosteneffectief en lichtlopend alternatief voor axiale kogellagers
Voor lendensteunverstelling:
de huidige trends in de auto-industrie vragen om nieuwe, dynamische interieurconcepten met een grotere nadruk op het comfort van inzittenden. Een comfortcomponent in de stoel is de elektrische lendenverstelling: door de lendenwervels te ondersteunen, helpt deze om een rechte houding te behouden, de spieren te ontlasten en rugpijn te voorkomen. In de aandrijving voor de individuele verstelling van de rugleuningcontour zorgen iglidur-glijlagers voor een geluidsarme en soepele werking. Ze zijn geoptimaliseerd voor wrijving en slijtage, hebben een lage glijwrijvingscoëfficiënt en een lange levensduur. Dankzij de vaste smeermiddelen in het materiaal vervallen de moeite en de kosten van extra smering.
Glijlagers in de lendensteunverstelling

Glijlager in de beensteun

  • Wat is er nodig: een glijlageroplossing in de auto om de beensteun van de autostoel in te stellen, het zitvlak te verlengen en de verlengde beensteun
  • Vereisten: soepele werking, lage wrijvingscoëfficiënt, hoge laadcapaciteit, laag gewicht, weinig uitgassing, geluidsminimalisatie
  • Geschikte producten: glijlagers van iglidur M250 en iglidur G
  • Succes voor de klant: iglidur glijlagers maken stille verstellingen mogelijk door storende BSR- en NVH-geluiden in de scharnieren van de zetel te voorkomen. Ze zijn gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde polymeren en zijn tot 5 keer lichter dan geschikte metalen lagers.
Voor beensteunen van de stoel:
Voor meer comfort zijn autostoelen uitgerust met verstelbare stoelzittingverlengingen of beensteunen. Deze en vele andere verstelmechanismen worden ook vaak aangeboden in captain chairs.
Glijlager in de beensteun
Vind meer toepassingsvoorbeelden voor hoofd- en armsteunen:
Glijlager in de hoofdsteun
Glijlagers en tandwielen in de armsteun

Glijring in zwenkbeugels

  • Wat is er nodig: een roterend lager voor de voorstoelen
  • Eisen: geluidsminimalisering, lage wrijvingscoëfficiënt, hoog draagvermogen, laag gewicht, smeringsvrij, hoge slijtvastheid, weinig uitgassing
  • Geschikte producten: schuifring bijv. van iglidur J of iglidur RN293, verkrijgbaar als tandkranslager of als speciaal maatwerk onderdeel
  • Succes voor de klant: het tribologisch geoptimaliseerde materiaal met geïntegreerde vaste smeermiddelen zorgt voor een lage wrijvingscoëfficiënt en minimaliseert zo het lawaai en de kracht tijdens het verstelproces. Het lagerontwerp, aangepast door igus aan de installatiesituatie, werkt met geringe speling, vermindert de ontwikkeling en ontwerptijd en biedt een enorm kostenbesparingen en gewichtsvoordeel in vergelijking met de rollager alternatieven.
Glijring in de draaibare zitting
Voor draaibare stoelen:
draaibare stoelen worden vooral gebruikt in campers en bedrijfsvoertuigen. De technologische verschuiving in de richting van autonoom rijden betekent echter dat ook voor conventionele personenauto's steeds dynamischer interieurconcepten worden ontwikkeld, die al gauw gemeengoed zullen worden. Met draaibare stoelen kan de beperkte ruimte in het voertuig beter worden benut: zowel de bestuurders- als de passagiersstoel kunnen tot 360° worden gedraaid, waardoor in een handomdraai een comfortabele zitgroep voor meerdere personen ontstaat.
Een glijring van iglidur-materiaal maakt een eenvoudige handmatige of elektrische verstelling mogelijk met een laag aandrijfkoppel dankzij de lage glijwrijvingscoëfficiënt. Dankzij de geïntegreerde vaste smeermiddelen heeft het systeem geen extra smering nodig en werkt het onderhoudsvrij.
De gebruikte materialen werden gevalideerd in diverse duurzaamheidstests, waarbij zij onder meer werden gecontroleerd op slijtage en geluid in het temperatuurbereik van -20° tot +80°C, hetgeen ze zonder onderhoud of defecten hebben doorstaan. iglidur J of RN293 voldoen ook aan de vereisten voor het uitgassen in de auto en hebben een dempend effect op het stoelsysteem in geval van trillingen.

Glijlagers in compacte motoren voor elektrische stoelverstellers

  • Wat is nodig: een glijlageroplossing in compacte motoren voor elektrische stoelverstelling, stoelactuator en stoelverstelaandrijving
  • Eisen: hoge snelheden, kleine inbouwruimte, lage wrijvingscoëfficiënt, geluidsminimalisering, hoog draagvermogen, soepele werking, gering gewicht, onderhoudsvrij, geen externe smering
  • Geschikte producten: glijlagers gemaakt van zeer slijtvast iglidur J en iglidur H1 bij hogere temperaturen
  • Succes voor de klant: geluidsreductie (NVH en BSR), hoge prestaties bij lage en hoge snelheden, lage wrijvingscoëfficiënten, lange levensduur, geen externe smering nodig, kostenbesparingen en gewichtsvermindering
Actuator met tandwielen
Over compacte motoren voor elektrische stoelverstelling:
steeds meer elektronische verstelmogelijkheden vinden hun weg naar de serietoepassingen van autofabrikanten door middel van actuatoren. Het minimaliseren van lawaai en gewicht is essentieel voor elk modern stoelontwerp. igus lagers zijn lichter en stiller dan conventionele oplossingen. Hun droge smeermiddelen garanderen een lange levensduur zonder externe smering.
Compacte motoren worden onder meer in de volgende stoeltoepassingen gebruikt: stoellengteverstelling, stoelneiging, zithoogteverstelling, rugleuningverstelling, hoofdsteunverstelling, lendensteun, haptische stoelfeedback, lendensteunverstelling, hoofdsteunverstelling, gordelspanner.

Toepassingsvoorbeelden in elektrische zitlengte- en rugleuningverstelling:
dryspin in lineaire actuatoren
Glijlagers en tandwielen in stoelaandrijvingen

Dynamische kabelbescherming bij zithoogteverstelling en lineaire verstelling

  • Wat is er nodig: een dynamische kabelbescherming voor lineaire stoelverstelling en voor stoelhoogteverstelling
  • Vereisten: radiusbescherming van de kabels, een soepele werking, contact van de kabelbundels in de nauwe installatieruimte, gemakkelijke installatie en verkorting van de installatietijd, inbrengen van de voorgemonteerde kabels met connectoren
  • Bijbehorende producten: kabelrupsen E2 micro, easy chain serie E06
  • Succes voor de klant: de kortere installatietijd is een van de belangrijkste kenmerken van de easy chain kabelrupsen. Het elastische en robuuste materiaal igumid NB biedt bovendien een optimale elasticiteit en een UL94-V2 classificatie.
Het gebruik van kabelrupsen als dynamische kabelbescherming garandeert een minimale buigradius van de kabels en verlengt de levensduur van het hele systeem. De compacte componenten en de eenvoudige installatie bieden voordelen bij de eerste montage en latere reparatiewerkzaamheden, aangezien kabels en kabelrups gemakkelijk kunnen worden vervangen.
Kabelrups in de autostoel voor lineaire aanpassing

Dynamische kabelbescherming voor draai- en zwenkstoelen

  • Wat is er nodig: een dynamische kabelbescherming voor draaiende en scharnierende toepassingen in zitsystemen
  • Eisen: radiusbescherming van de kabels bij een draaihoek van 200°
  • Bijbehorende producten: kabelrups E2 micro, met name de serie E2C.15
  • Succes voor de klant: bescherming van de kabels en de continue stroomvoorziening van het zitcomponent door een kabelrups met omgekeerde buigradii (RBR)
Roterende kabelrups in autostoel



The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.