Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Modemweg 37c

3821 BS Amersfoort

+31(0)346 353 932
NL(NL)

drylin® E drive technology | igus®

Aantal producten: 189

drylin® D7 stappenmotor eindtrap (NEMA11/17) met cyclus/richting

  • Kan stappenmotoren aansturen met tot 2,7 A continue stroom bij een voedingsspanning tot 48 V
  • Direct klaar voor gebruik
  • Gemakkelijke besturing
  • Exacte positionering
vanaf 87,58 EUR/St.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
4 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Nieuw

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
vanaf 47,37 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Nieuw

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
vanaf 77,97 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Nieuw

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
vanaf 92,84 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
Nieuw

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
vanaf 176,40 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

drylin® D8 stappenmotor eindtrap (NEMA23/24) met cyclus/richting

  • Kan stappenmotoren aansturen met maximaal 4 A continue stroom bij een voedingsspanning tot 48 V
  • Direct klaar voor gebruik
  • Gemakkelijke besturing
  • Exacte positionering
vanaf 107,45 EUR/St.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
1 in 10 werkdagen
Naar de productpagina

drylin® D2 motorbesturingssysteem voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren

  • Een breed scala aan automatiseringstaken middels eenvoudige parameterinstelling, geen programmering nodig
  • Voor enkelvoudige assen, lijn-, vlakke-, lineaire- en ruimte lineaire robots en delta robots
  • Geen software-installatie of app vereist
  • Gebruik het met PC PC, tablet of smartphone
  • Stappen- (ST), DC en EC/BLDC motoren met tot wel 21A piekstromen en 48V
  • Digitale in-/uitgangen, analoge ingangen, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) voor aansluiting op masterbesturingssystemen zoals Siemens of Beckhoff
     
    In onderstaande downloads vindt u alle relevante documenten.
     

    Meer informatie over de informatiepagina van dryve D1
vanaf 473,79 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

drylin® D9 stappenmotor eindtrap (NEMA34) met cyclus/richting

  • Kan stappenmotoren aansturen met tot 7 A continue stroom bij een voedingsspanning tot 48 V
  • Direct klaar voor gebruik
  • Gemakkelijke besturing
  • Exacte positionering
vanaf 117,78 EUR/St.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
4 in 24-48 uur
Naar de productpagina

drylin® D3 voor gelijkstroommotoren

  • Automatiseer gewoon direct met behulp van het besturingssysteem, zonder software en/of PC
  • Bediening met eindschakelaar of via stroomverbruik
  • Links-/rechts bedrijf en toerenregeling direct op de behuizing
  • Optie voor montage van externe schakelaars/joysticks
  • Diverse bedrijfsmodi, zoals tip-bedrijf en continu bedrijf en start tot einde (semi-automatisch)
  • Diverse instelbare versnellingshellingen
  • Voeding via 24 V / 2,5 A
     
    Alle relevante documenten voor dryve D3 zijn te vinden in de downloads.
vanaf 165,96 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

drylin® D3-LM motorbesturingssysteem voor DC-motoren met lusmodus

  • Dezelfde afmetingen als de standaard D3
  • Uitgebreide functies voor "Micro Automatisering"
  • Individueel voorgeprogrammeerde pendelbewegingen
  • Individueel voorgeprogrammeerde pauzetijden tussen bewegingen
     
    Alle relevante documenten voor D3 dryve:
    Ga naar het download portaal
op aanvraag
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 10 werkdagen
Naar de productpagina

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

vanaf 889,27 EUR/St.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
4 in 48-72 uur
Naar de productpagina

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
vanaf 696,30 EUR/St.
Naar de productpagina
Nieuw

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
vanaf 156,69 EUR/St.
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
Naar de productpagina

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
vanaf 1.234,92 EUR/St.
Naar de productpagina

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.