Elektromotoren

De igus® portfolio omvat stappenmotoren in verschillende maten, uitbreidbaar met encoders en remmen, kosten-efficiënte en stille DC-motoren, die ook via een accu gebruikt kunnen worden, zonder complexe voedingselektronica en EC-motoren voor snelle, krachtige bewegingen. Reductoren die het uitgangstoerental reduceren en zo het beschikbare aandrijfkoppel verhogen.
De motoren worden onder andere gebruikt in de verpakkings- en inspectietechniek, bijvoorbeeld in bewegingen van sensoren en camera - ook in de levensmiddelensector, buiten en in gebieden die zijn blootgesteld aan spatwater en waternevel.
 
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u