Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Modemweg 37c

3821 BS Amersfoort

+31(0)346 353 932
NL(NL)

3D kabelrupsen direct van de fabrikant

Kunststof kabelrupsen voor driedimensionale bewegingen op bijvoorbeeld industriële robots bestelt u hier rechtstreeks en voordelig bij de fabrikant. Filter op afmetingen, belasting en toepassingsparameters en vindt snel de juiste 3D kabelrups voor uw robot toepassing.

Categorieën
Filter
Producten voor 3D-bewegingen
Accessoires

Aantal producten: 74

triflex® R TRC serie

  • Gesloten kabelrups
  • Gesloten ontwerp
  • Maximale bescherming voor kabels tegen spanen
  • Buigradius R: 50 - 182 mm
vanaf 1,07 EUR/Rupsschakel
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
8 in 24-48 uur
Naar de productpagina

triflex® R TRCF serie

vanaf 4,40 EUR/Rupsschakel
5 artikelen, waarvan verzendklaar:
4 in 24-48 uur
Naar de productpagina

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
vanaf 270,13 EUR/St.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
Nieuw

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
vanaf 8,77 EUR/St.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 48-72 uur
Naar de productpagina

triflex® R serie TRE

vanaf 1,18 EUR/Rupsschakel
15 artikelen, waarvan verzendklaar:
15 in 24-48 uur
Naar de productpagina

Klem voor as 6 op de robot

  • Voor diverse robotfabrikanten en modellen
  • Eenvoudige en snelle montage
  • Snelle aanpassing van het energietoevoersysteem op as 6 mogelijk
  • Zorgt voor een constante tussenruimte tussen de "dresspack" en as 6
vanaf 122,61 EUR/St.
26 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 24-48 uur
20 in 48-72 uur
Naar de productpagina

triflex® R serie TRL

  • Light uitvoering
  • Kosteneffectief
  • "easy" ontwerp
  • Duw de kabels er simpelweg in
  • Buigradius R: 50 - 145 mm
vanaf 0,50 EUR/Rupsschakel
5 artikelen, waarvan verzendklaar:
5 in 24-48 uur
Naar de productpagina

triflex® R serie TRLF

  • Light uitvoering
  • met snelbevestiging
  • Snel te vullen
  • Buigradius R: 100 - 182 mm
vanaf 1,76 EUR/Rupsschakel
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
4 in 24-48 uur
Naar de productpagina

triflex® R standaard aansluitelement met trekontlasting

  • met trekontlastingstanden
  • Met of zonder draadbussen
vanaf 26,19 EUR/St.
18 artikelen, waarvan verzendklaar:
18 in 24-48 uur
Naar de productpagina

triflex® R standaard aansluitset zonder trekontlasting

  • Standaard versie
  • Zonder trekontlasting
  • Met en zonder draadbussen
vanaf 26,14 EUR/St.
20 artikelen, waarvan verzendklaar:
18 in 24-48 uur
2 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

triflex® R light aansluitelement met korte trekontlasting

  • Licht en kosteneffectief
  • Met korte trekontlasting
  • Niet compatibel met TRC, TRE en TRCF
  • Gebruik in combinatie met TRC, TRE en TRCF de TL.XX.01.Z2 met lange trekontlasting. 
vanaf 4,99 EUR/St.
7 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 in 24-48 uur
Naar de productpagina

triflex® R licht aansluitelement zonder trekontlasting

  • Licht en kosteneffectief
  • Zonder trekontlastingstanden
  • Kan ook gebruikt worden met standaard kabelrupsen zoals TRC, TRE & TRCF
vanaf 4,90 EUR/St.
7 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 in 24-48 uur
Naar de productpagina

triflex® R aansluitelement met radiusondersteuning

  • Verdeelt de uitgeoefende krachten tussen het aansluitelement en de kabelrups gelijkmatiger
  • Vooral goed voor toepassingen met hoge belastingen en trekkracht
  • Biedt extra veiligheid
vanaf 126,78 EUR/St.
16 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
15 in 48-72 uur
Naar de productpagina

Demontagegereedschap voor TRE.B + TRCF-versie

  • Alleen nodig voor de corresponderende TRE.B + TRCF maten
  • Maakt demontage van de TRE.B + TRCF-versie mogelijk
  • Niet automatisch inbegrepen bij bestelling van de TRE.B + TRCF versie
vanaf 8,19 EUR/St.
5 artikelen, waarvan verzendklaar:
5 in 24-48 uur
Naar de productpagina

triflex® R glij-doorvoeren

  • Dezelfde of soortgelijke bevestiging als een standaard aansluitelement
  • Uitstekend in combinatie met oprolsystemen
  • Maakt de geleiding van een triflex R kabelrups op de robot nog beter 
vanaf 19,32 EUR/St.
17 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
14 in 48-72 uur
Naar de productpagina

Advies

Ik geef u graag persoonlijk antwoord op uw vragen

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.