Slijtvaste rollers gemaakt middels 3D-printen

Individuele geometrieën verzendklaar in 1 tot 3 dagen


► Configureer in slechts 60 seconden op maat gemaakte rollen online
► Snelle productie: verzendklaar binnen 1 tot 3 dagen
► Geen minimale bestelhoeveelheid: van 1 tot 10.000 stuks

Bereken de levensduur van uw roller

Levensduurcalculator voor rollers Met de levensduurcalculator voor glijlagers, kan de verwachte levensduur van uw 3D-geprinte rollers gemaakt van iglidur ook worden berekend op basis van de interne wrijvingscoëfficiënt. Kies om dit te doen type S en voer de noodzakelijke omgevingsparameters in. Kies vervolgens het "roterend" type beweging. In de lijst van gesuggereerde materialen zult u de verwachte levensduur zien van uw geprinte roller.  

Online CAD-configuratoren voor rollen

Configurator voor rollen In de rollen configurator kunt u online de CAD-gegevens aanmaken voor de verschillende typen rollen. Deze kan worden gebruikt om 3D-modellen te maken van de volgende rollen: cilindrische-, sferische-, kabelpully, profiel rollen. Gebruik van de configurator is gratis en vereist geen registratie.
Om 3D-printen van uw geconfigureerde rol te bestellen, downloadt het model als een STEP-bestand en upload dit in het upload-venster op deze pagina teneinde het gewenste materiaal te selecteren en om prijzen te vergelijken.

3D-geprinte componenten in een rotatietest

Hoe lang gaat een 3D-geprinte rol gemaakt van iglidur mee? De vergelijkende rotatietesten van geprinte glijlagers tonen tevens de bijzonder lange levensduur van iglidur 3D-geprinte kunstoffen ook wanneer deze worden gebruikt voor rollen.  

Testparameters en resultaten

  • Oppervlaktedruk: 1 MPa
  • Oppervlaktesnelheid: 0,3 m/s
■ CF53/1.1213: gehard staal
■ 304 SS / AISI 304: gehard staal
 
In de rotatietest, zijn geprinte bussen gemaakt van iglidur I3 en iglidur I190, die geoptimaliseerde glij-eigenschappen kennen, aanzienlijk slijtvaster dan gelijkvormige lagers gemaakt van de veelgebruikte kunststoffen PA12 en ABS. Daarnaast kennen ze soms een nog langere levensduur dan spuitgegoten en gedraaide glijlagers met dezelfde afmetingen. Conclusie: voor individuele afmetingen en speciale vormen, zijn de 3D-geprinte rollen gemaakt van iglidur de beste oplossing omdat ze minstens zolang meegaan als onderdelen gemaakt met andere methoden - maar tegelijkertijd sneller en voordeliger geproduceerd kunnen worden.  
3D-geprinte onderdelen in een rotatietest Y-as: slijtage waarde [mg/km] (een lagere slijtage waarde betekent een langere levensduur) 1. iglidur I3 (SLS 3D-printen)
2. iglidur I190 (FDM 3D-printen)
3. PA12 (SLS 3D-printen)
4. ABS (FDM 3D printen)
5. PA66 (spuitgieten)
6. POM (bewerkt op draaibank)
7. PA66 (bewerkt op draaibank)

De bijzonder slijtvaste filamenten iglidur I190 en iglidur J260 in een rotatietest

Testparameters en resultaten

  • Oppervlaktedruk: 1 MPa
  • Oppervlaktesnelheid: 0,3 m/s
■ CF53: gehard staal
■ 1.1213 SS / AISI 304: roestvast staal
 
1. iglidur J260
2. iglidur I190
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
5. PC
Rotatie-slijtagetest iglidur I190 en iglidur J260 Y-as: slijtage waarde [mg/km] (een lagere slijtage waarde betekent een langere levensduur)
Levensduur rotatietest van iglidur I190 en iglidur J260 in uren X-as: levensduur van de componenten in uren, gebaseerd op de slijtagecoëfficiënt

Componenten gemaakt van iglidur I180 kunnen universeel worden gebruikt voor alle soorten slijtdelen en laten uitstekende waarden zien in de rotatie test.

Testparameters en resultaten

  • Oppervlaktedruk: 1 MPa
  • Oppervlaktesnelheid: 0,3 m/s
■ CF53: gehard staal
■ 1.1213 SS / AISI 304: roestvast staal
 
1. iglidur I180
2. ABS
3. Nylon (PA6)
4. Nylon (PA6/ 66)
Rotatie-slijtagetest iglidur I180 Y-as: slijtage waarde [mg/km] (een lagere slijtage waarde betekent een langere levensduur)
Levensduurtest in uren iglidur I180 X-as: levensduur van de componenten in uren, gebaseerd op de slijtagecoëfficiënt

Filamenten voor contact met levensmiddelen in een rotatietest

Testparameters en resultaten

  • Oppervlaktedruk: 1 MPa
  • Oppervlaktesnelheid: 0,3 m/s
■ CF53: gehard staal
■ 1.1213 SS / AISI 304: roestvast staal
 
1. iglidur I150
2. iglidur A350
3. PI
4. PPSU
Rotatie-slijtagetest iglidur A350 Y-as: slijtage waarde [mg/km] (een lagere slijtage waarde betekent een langere levensduur)
Levensduurtest in uren iglidur A350 X-as: levensduur van de componenten in uren, gebaseerd op de slijtagecoëfficiënt

Het brandvertragende filament met de grootste mechanische sterkte van alle tribo-filamenten

iglidur RW370 kan heel wat aan en was specifiek ontwikkeld voor gebruik in railvoertuigen. Haar voordelen zijn onder andere  temperatuurbestendigheid tot 170°C en het is brandvertragend volgens UL94-V0 en EN45545.

Testparameters en resultaten

  • Oppervlaktedruk: 1 MPa
  • Oppervlaktesnelheid: 0,3 m/s
■ CF53: gehard staal
■ 1.1213 SS / AISI 304: roestvast staal
 
1. iglidur RW370
2. PI
3. PPSU

 
Rotatie-slijtagetest iglidur RW370 Y-as: slijtage waarde [mg/km] (een lagere slijtage waarde betekent een langere levensduur)
Levensduurtest in uren iglidur RW370 X-as: levensduur van de componenten in uren, gebaseerd op de slijtagecoëfficiënt

3D-printen slijtage testen

3D-printen slijtage testen

iglidur materialen voor additieve productie vergeleken met PLA, ABS en andere materialen en productieprocessen
Informatie over 3D-printen bij igus

Informatie over 3D-printen bij igus

  • Materialen
  • Additieve procedures
  • Diensten en ondersteuning
Nieuws over igus 3D-printen

3D print nieuws

Innovaties op het gebied van industrieel 3D-printen. Nieuwe producten en diensten voor 3D-printing met slijtvaste kunststoffen.

Meskantrollen met 3D-printen

Voor de diverse typen polymeer rollen, kan de productie met 3D-printen bij igus de moeite waard zijn. De voordelen van onze iglidur high-performance polymeren worden geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van de meskantrol uit de 3D-printer.
Meskantrollen worden altijd gebruikt wanneer getransporteerde goederen voorzichtig moeten worden overgedragen van de ene naar de andere transportband. Rollen uit metaal vragen om het gebruik van extra lagers of smeermiddel, hetgeen een probleem kan vormen wanneer ze in contact komen met het getransporteerde materiaal. Onze iglidur polymeren bevatten massieve smeermiddelen welke waarborgen dat de polymeer rollen werken met geringe wrijving en slijtage.
Dit geldt niet alleen voor onze rollen die zijn gemaakt middels spuitgieten en staafmateriaal, maar ook alle typen rollen gemaakt met de 3D-printer.
 
De iglidur polymeer meskantrollen waarborgen een gerichte en smeermiddelvrije bandafbuiging van de transportbanden. Daarnaast zijn zeer een kleine buigradius en een maximaal ruimtegebruik mogelijk. Daarnaast kennen de igus meskantrollen een zeer lange levensduur en hebben ze slechts een gering aandrijfvermogen nodig.

Rollen gemaakt van slijtvaste polymeren worden in vele gebieden toegepast. Wanneer uw gewenste roller afwijkt van een standaardmaat of van een speciaal type is, dan is de productie van de roller middels 3D-printen de oplossing. Bij igus, kunnen we ook onze wrijvings-geoptimaliseerde en slijtvaste iglidur high-performance polymeren verwerken met 3D-printing. Diverse type rollen kunnen worden geproduceerd met de voordelen van 3D-printing met dezelfde goede slijtvaste eigenschappen als onze spuitgegoten iglidur componenten.
 
We kunnen verschillende typen rollen produceren met 3D-printing. Of het nu is als individueel onderdeel, een speciale vorm of een kleine serie, de voordelen van onze bekende iglidur® polymeren gelden voor de productie van meskantrollen, katrollen, profielrollen, geleiderollen, of flensrollen met 3D-printen.  
Voordelen van het produceren van rollen met 3D-printen:
  • Snelle en voordelige productie
  • Kan online worden besteld in onze 3D-printservice
  • Individuele vormen realiseerbaar zonder minimale bestelhoeveelheid
  • Complexe vormen kunnen worden geïmplementeerd met 3D-printen
  • Slijtvaste en wrijvings-geoptimaliseerde iglidur polymeren
  • Gebruik zonder extra smeermiddelen - geen verontreiniging van de getransporteerde goederen
  • Lange levensduur en specificaties vergelijkbaar met spuitgieten


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.