Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Onderhoudsvrije iglidur® glijlagers

Smeringsvrije glijlagertechnologie - Schakel nu over en reduceer de kosten met tot wel 40%
Het verlagen van de kosten en verlengen van de levensduur zonder smering en een afname in de onderhoudswerkzaamheden, alles direct uit voorraad geleverd - dat is het basisidee en de doelstelling van alle iglidur® polymeer glijlagers.
Het igus® glijlagerprogramma omvat buslagers, flenslagers, taatslagers, zuigerveren, clip-on glijlagers en vele andere ontwerpen. iglidur® glijlagers bieden altijd een oplossing – dan wel uit het catalogusprogramma of als op maat gemaakt glijlager als speciale oplossing. Vanaf batch-grootte 1.
iglidur® glijlagers zijn geschikt voor massaproductie in de automotive sector, speciale machinebouw, onderwater-toepassingen, voedsel- of tabaksindustrie, extreme temperaturen en chemische bestendigheid en gemakkelijke plaatstaaluitvoering.  
 

Producten

Filter

Core Requirements
Afmeting
Vereisten
Materiaal

Aantal producten: 10

iglidur® M250 dubbele flenslagers, MKM
  • perspassing
  • Beide zijden axiaal gemonteerd
  • Tolerantiecompensatie van plaatdikte
  • Gemakkelijke installatie
  • Axiaal voorgespannen
  • Speciale optie mogelijk
vanaf 3,44 USD/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina
iglidur® Q2E, glijlager, mm
  • Levensduur in draaiende zware belastingen boven 130 MPa
  • Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp voor een nog betere adsorptie van randbelastingen
  • Smeermiddelvrij
  • Slijtvast
  • Dimensioneel stabiel
  • Corrosiebestendig
op aanvraag
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
5 in 24-48 uur
2 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina
iglidur® PEP, multi-component lager, mm
  • Kan worden gebruikt met elk asmateriaal
  • Kosteneffectief
  • Gemakkelijke installatie
  • Lage frictiecoëfficiënten
vanaf 2,99 USD/Pc.
6 artikelen, waarvan verzendklaar:
6 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® polymeer lager met lipafdichting
  • Polymeer bus met clip-on radiale asafdichting
  • Dicht af tegen de as
  • Kan worden geproduceerd met verschillende typen afdichting
  • Hoge temperatuur versie beschikbaar
  • Afdichtring gemaakt van fluoroelastomeer
vanaf 6,26 USD/Pc.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® JVFM, spelingsvrij, voorgespannen lager met flens, mm
  • Standaard productprogramma uit voorraad
  • radiaal en axiaal voorgespannen glijlagers
  • Volledig spelingsvrij in niet belaste toestand
  • Materiaal: iglidur® J
  • Onderhoudsvrij en berekenbare levensduur
vanaf 1,72 USD/Pc.
9 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® JVSM, spelingsvrij voorgespannen lager, mm
  • Standaard productprogramma uit voorraad
  • radiaal en axiaal voorgespannen glijlagers
  • Volledig spelingsvrij in niet belaste toestand
  • Materiaal: iglidur® J
  • Onderhoudsvrij en berekenbare levensduur
vanaf 1,32 USD/Pc.
8 artikelen, waarvan verzendklaar:
8 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® JATM, axiaal-lager
  • Onderhoudsvrij glijlagersysteem
  • Voor hoge service-prestaties
  • Hoge stijfheid
  • Eenvoudige installatie
  • Materiaal: iglidur® J
vanaf 22,22 USD/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® VATM, axiaal lager
  • Onderhoudsvrij glijlagersysteem
  • Voor hoge service-prestaties
  • Hoge stijfheid
  • Eenvoudige installatie
  • Hoge temperatuurversie
op aanvraag
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® A500, Polysorb schijfveer
  • iglidur® A500: materiaal voor hoge temperaturen
  • Compensatie voor axiale speling en productietoleranties
  • Lichtgewicht
vanaf 3,85 USD/Pc.
7 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 in 48-72 uur
Naar de productpagina
iglidur® J, Polysorb schijfveer
  • iglidur® J: standaard materiaal voor vele toepassingen
  • Compensatie voor axiale speling en productietoleranties
  • Trillingsdempend
vanaf 2,05 USD/Pc.
7 artikelen, waarvan verzendklaar:
7 in 48-72 uur
Naar de productpagina

igus® glijlagers gaan zonder te smeren langer mee