Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Lage kosten automatisering - 2022 nieuws

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     

    Volledig geïntegreerd ReBeL® strain wave gear

    LCA_PROD_rebel-print-wit_achtergrond_IA_1
    De kern van de ReBeL: de strain wave gear van bewegingskunststof

    Op basis van de ReBeL® kunststof strain wave gear kan een individuele robot met behulp van verbindingselementen dankzij de extra elektronische componenten ook als cobot worden vormgegeven.

    ReBeL® robotarm, nu slim

    igus rebel smart
    "ReBeL®" staat voor "Robotic embedded-BLDC and electronics Link". De slimme robotarm bevat nu geïntegreerde sensoren, waardoor er geen extra kosten meer zijn voor externe hardware. Nieuwe clouddiensten stellen u ook in staat uw robot live te monitoren.

    ReBeL® robotarm met vier tot zes vrijheidsgraden

    rebel 6 DOF
    Configureer de ReBel® zoals u hem nodig hebt: Vanaf nu kunt u het aantal assen - vier of zes vrijheidsgraden - zelf bepalen. Afhankelijk van de toepassing bespaart dit ruimte en vermindert het kosten en onnodige complexiteit.

    Robocube

    Robocube
    De robotcel van aluminium profielen is ontworpen voor verschillende soorten robots zoals delta-, SCARA- of lineaire robots. De levering omvat de nodige elektronica zoals noodstop, start- en stopdisplay en CE-documentatie. 

     

      Zevende as voor alle robots

      anyrobot zevende as
      Met een zevende as kan de werkruimte voor gewone lichtgewicht robots snel worden uitgebreid via digitale ingangen en uitgangen. Snelle besturing via digitale I/O's. Aan alle veiligheidscriteria is voldaan.

       

        Delta robot als 2-assige kinematica

        Delta robot met 2 assen
        De twee-assige delta werd speciaal ontwikkeld voor extra snelle pick & place taken. Hij kan worden gebruikt voor pick & place-taken, orderverzamelen via transportbanden, en sorteer- en stapeltaken.

         

          Studie: Delta robot met FDA-conforme componenten

          Delta robot met FDA-conforme componenten
          De igus® drieassige delta robots werden speciaal ontwikkeld voor extra snelle pick & place taken. Op die manier kunnen zij onder meer worden gebruikt voor transportbandpicking, sorteertaken en stapeltaken. Samen met u kunnen we de ontwikkeling van de standaard deltarobots voor voedseltoepassingen voortzetten. 

          XXL XYZ lineaire robot

          LCA_PROD_XXL_gantry_side
          Het nieuwe standaard lineaire robotsysteem speciaal voor palletiseertoepassingen zorgt voor betrouwbaar en flexibel laden en lossen van pallets. De drylin® room lineaire robot kan een gewicht tot 10 kg tillen. Andere typische toepassingen van drylin® lineaire robots zijn  pick-and-place, transportbandpicking, sorteertaken, stapeltaken en nog veel meer.

           

            Configureer lineaire robots om te meten

            Individuele lineaire robots
            Vanaf nu kunt u een individuele
            lineaire robot nog sneller en eenvoudiger configureren en programmeren met onmiddellijke
            prijsinformatie. Voer gewoon de vereiste slaglengte en de afmetingen van het werkgebied voor uw lineaire robot in. U ontvangt een vaste prijs, inclusief CAD's en een technische tekening. 

            Individuele lineaire robots zonder minimum bestelhoeveelheid

            Lineaire robotconfigurator voor speciale lineaire robots
            Naast een standaardassortiment in de onlineshop kunnen speciale lineaire robots individueel op uw behoeften worden afgestemd. Materiaal, grootte, speciale vereisten - er is veel wat we kunnen doen. Neem contact met ons op! 

            Roterende motoreenheden voor lineaire robots

            Roterende motoreenheden voor lineaire robots
            Roterende motoreenheden voor lineaire robots - een optie voor alle toepassingen waarvoor een extra vrijheidsgraad nodig is.

            Portaal van roestvrij staal

            Portaal van roestvrij staal
            De roestvrijstalen lineaire robot van corrosievrije componenten is robuust en bestand tegen hoge vochtigheid. Hij is geschikt voor toepassingen met een laadvermogen tot 8 kg. In combinatie met de igus robotbesturing staat niets een snelle inbedrijfstelling in de weg.

             

              SCARA-robot: voor snelle pick & place-taken

              SCARA
              SCARA robot is goed voor snel, flexibel gebruik. Typische toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld handling- en positioneringstaken in de elektronica-industrie. In de meeste gevallen wordt deze gebruikt voor werklasten tot 2 kg. 

               

                igus® Robot Control system: plug-and-play besturingssysteem voor alle kinematische elementen van igus®

                iRC
                Gebruik de gratis robot software om een digitale tweeling van uw robot te programmeren vóór de aankoop. Geïntegreerde I/O-modules en krachtige communicatie-interfaces maken zowel eenvoudige als geavanceerde machineconcepten mogelijk.

                 

                  Gratis voorbeeldprogramma's

                  Voorbeeldprogramma's
                  Snellere integratie van igus® robotsturing voor uw machines met een combinatie van eenvoudige en complexe regeltechniek en igus® robotsturing.

                   

                    igus onderwijs programma

                    robot academie
                    Het robotica-opleidingsprogramma van Low Cost Automation bereidt de specialisten en managers van morgen voor op toekomstige uitdagingen. Bij opleidingen op afstand en op locatie gebruiken de docenten igus robots die voor de industrie zijn ontwikkeld en geproduceerd. Dit zorgt voor een naadloze toegang tot industriële robotica.

                    Apiro voor formaataanpassing

                    Apiro voor formaataanpassing
                    De Apiro® tandwielkast met handwiel, positie-indicator en handklem wordt gebruikt als aandrijfpunt voor gesynchroniseerde tandwielkasten of cantilever-assen. Met de flexibele as kunnen Apiro® cantilever-assen gesynchroniseerd worden langs variabele curvegeleiders.

                    Apiro® wormwiel met draaischijf

                    Apiro draaikrans
                    Wormwielen met draaitafels worden vaak gebruikt voor draaitafeltoepassingen. De draaikrans aan beide zijden maakt een symmetrische krachtoverbrenging mogelijk, wat een belangrijke rol speelt bij gebruik als roterende as in automatisering en robotica.

                    Apiro® hef-/duwaandrijving

                    Apiro lift/duw aandrijving
                    De Apiro® hef-/duwaandrijving wordt gebruikt voor hoogteaanpassingen of duwtoepassingen. Hij kan aanzienlijk grotere krachten overbrengen dan de Apiro® cantilever-as (tot 250N). Meerdere versnellingsbakken kunnen gemakkelijk worden gesynchroniseerd.

                     

                      Apiro® conische tandwieloverbrenging

                      Apiro® conische tandwieloverbrenging
                      Conische tandwielen worden overal gebruikt waar bewegingen en krachten in een rechte hoek moeten worden overgebracht. De verhouding van 1:1 maakt het bijna zonder verlies mogelijk.

                       

                        Apiro® tegenovergestelde dubbele as

                        Apiro® tegenovergestelde dubbele as
                        De cantilever assen van het modulaire tandwielkastensysteem Apiro® is nu verkrijgbaar met een dubbele tegenovergestelde-as. Werkt met motoraandrijving of manuele aandrijving. De modules kunnen in serie of parallel worden gebruikt met slaglengtes van 60-1.050mm.

                         

                          Apiro® roboticaset

                          Apiro® roboticaset
                          Apiro® (Grieks voor "oneindig") robot modulaire tandwielkast, nu beschikbaar als starterkit. Zet je eigen robot in elkaar, inclusief instructies.

                          RBTX - De marktplaats voor low cost robotica

                          rbtx_marktplaats
                          RBTX, de Low Cost Robotics-marktplaats, brengt gebruikers en leveranciers van robotica en componenten snel en eenvoudig samen. Met vaste prijs en compatibiliteitsgarantie.

                          Dit jaar heeft de markt voor diegenen die geïnteresseerd zijn in automatisering het bereik sterk uitgebreid.


                          The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

                          igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.