Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Nieuwe draadmaten

Minimale axiale speling

Speling-gereduceerde spindelmoeren met voorspanning

De voorgespannen spindelmoer overtuigt door minimale axiale speling en hoogste positioneernauwkeurigheid. Het is het kosteneffectieve alternatief voor de spindelmoeren zonder speling en perfect geschikt voor kleine spoedwaarden. Dit is het beproefde voorspanningsprincipe van SHT-PL.

Permanent minimale axiale speling voor hoge positioneernauwkeurigheid
Voordeliger dan ZB-moer door minder componenten & spuitgieten
► Verminderde axiale speling door veervoorspanning op de spindelmoer
Geen smeervet of olie in de spindelaandrijving

Verminder de tijd die nodig is voor uw ontwerp en optimaliseer het inkoopproces voor uw draadspindeltechnologie.
 
Kijk in de webshop

Productassortiment

Maximale positioneringsnauwkeurigheid

Artikelnr.
Schroefdraad
d1
d2
d3
d4
d5
b1
b2
Max. axiale belasting (N)
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x2
8
20
38,1
28,2
5,2
41-46
4,8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X2DS8x8
8
20
38,1
28,2
5,2
41-46
4,8
40
DST-JFRM-PL-0001-DS8X10DS8x10
8
20
38,1
28,2
5,2
41-46
4,8
35

 Permanent minimale axiale speling voor hoge positioneringsnauwkeurigheid
 Voordeliger in vergelijking met de ZB-spilmoer door minder componenten en het spuitgietproces
  Verminderde axiale speling door veervoorspanning op de spindelmoer
  Geen vet of olie in de spindelaandrijving

De afmetingen van de nieuwe dryspin®-voorgespannen spindelmoer in één oogopslag



Belangrijke informatie


Wat moet u doen in geval van een ongewenste axiale speling?

Voorgespannen spindelmoeren met dryspin® draad

Axiale speling - wat is het precies? Hoe wordt het gedefinieerd en waarmee moet rekening gehouden worden?
De vraag over speling wordt vaak gesteld in het kader van kunststof spindelmoeren. Dit beschrijft de verloren beweging, dwz de "dode slag" op de spindel. Of met andere woorden de spleet tussen de schroefdraadflanken van de spindel en de spindelmoer. De term "speling" wordt vaak in het algemeen gebruikt. In deze context is de juiste technische term "axiale speling". Het schetst de beweging van de spindelmoer in axiale richting zonder beweging van de spindel. Draadspindels hebben een minimale speling nodig om hun functionaliteit te behouden. Wanneer de axiale speling te klein is, zal het koppel dat nodig is om de spindelmoer te bewegen ook toenemen.Waar ik rekening mee moet houden:
Naast de axiale speling die veroorzaakt wordt door de productietoleranties, moet ook rekening worden gehouden met de toepassingsspecifieke invloeden. Naast the thermische en hygroscopische omgevingsinvloeden, moet bij de minimale speling in de applicatie ook rekening worden gehouden met de wrijvingswarmte die wordt gegenereerd door de toepassing. Dit speelt een doorslaggevende rol met betrekking tot het uitzettingsgedrag van het polymeer materiaal dat wordt gebruikt. Dit betekent dat de axiale speling in het systeem kan veranderen bij temperatuurschommelingen.

Hoe kan ik de axiale speling verminderen?
Naast de juiste materiaalkeuze is een voorspanningsmechanisme een doeltreffende maatregel gebleken om ongewenste axiale speling effectief te meten. Voor onze dryspin® high helix schroefdraad en trapeziumschroefdraad zijn er vier versies met voorspanning: Zero-Backlash, Preload, Low-Clearance en AB spindelmoer.Het werkingsprincipe van de voorgespannen spindelmoer
PL spindelmoeren verminderen de axiale speling in een spindelaandrijving door twee spindeldelen voor te belasten met een drukveer. De veer drukt de beide helften van de spindelmoeren axiaal uit elkaar in de richting van de flanken van de spindel. Zolang de axiale belasting in de spindelaandrijving lager is dan de veervoorspanning, heeft de gehele spindelaandrijving een minimale slag. Dit vermindert ook blijvend de door slijtage veroorzaakte speling.

Mogelijke toepassing in de medische technologie
Smeermiddelvrije werking en hoge precisie zijn erg belangrijk, vooral in de medische technologie. Door de geringe speling en de kosteneffectieve werking van de spindelmoer PL kunnen zowel bij horizontale als verticale bewegingen tal van voordelen worden behaald:
  • Gemakkelijk in het gebruik, smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Minimale axiale slag zonder naregeling
  • Ideaal voor nauwkeurige positionering en voedingsbewegingen.
  • Soepeler lopen en minder trillingen dankzij de combinatie van het dryspin® schroefdraadprofiel en de voorspanning van de spindelmoer
Zowel bij het aanpassen van de pipetkop als bij het nemen van monsters kunnen de prijs- en technologievoordelen optimaal worden gecombineerd.
Voor toepassingen met hoge belastingen, hoge temperaturen of in sterk vervuilde omgevingen, moet altijd een standaard spindelmoer worden gebruikt. De reden hiervoor is dat alle vier de principes teniet worden gedaan door hoge belastingen. Daarom worden de maximale statische belastingen afzonderlijke gespecificeerd voor elk model spindelmoer.

Test onze dryspin® technologie zelf

Met de hulp van een gratis draadspindel monster

Een echte steekproef in handen houden is een belangrijk onderdeel van het begrijpen van uw component. Wij sturen u graag een monster van onze dryspin spindel aandrijvingen voor dit doel. Wij hebben alle specificaties en voordelen van de dryspin spindel technologie in het voorbeeld voor u samengevat. Bekijk het zelf en als je vragen hebt, zijn onze experten er graag om te helpen.
Vraag een gratis draadspindel sample aan


Bestel online:

Schroefdraad maat
Naar de webshop

Stuur een contactverzoek:

Verzoek voor contact
Naar het aanvraagformulier

Verkrijg meer informatie

USP afbeelding
Naar de dryspin informatie pagina



The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® SE & Co. KG/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus SE & Co. KG of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® SE & Co. KG benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.