igus® lineaire geleidingsystemen zijn gebaseerd op het principe van "glijden in plaats van rollen"

De smeermiddelvrij lineaire systemen verplaatsen in droge toestand, waardoor ze onderhoudsvrij zijn en bestand tegen externe invloeden. Daarnaast functioneren ze ook bijzonder stil dankzij de gebruikte materialen en het speciale ontwerp. U kunt de levensduur gemakkelijk online berekenen in slechts een paar stappen.
Dankzij de persoonlijke keuze van individuele onderdelen van hoge kwaliteit, kan elk lineaire systeem worden aangepast aan individuele behoeften. Het overschakelen naar een glijdend systeem kan de bedrijfskosten verlagen en de techniek sterk verbeteren, hetgeen resulteert in een soepele werking en een lange levensduur.

Veelzijdige en flexibele lineaire systemen

profielgeleidingen

drylin W profielgeleidingen

drylin® W

Vuilbestendig en robuust

Eenvoudige montage

Lichtgewicht en stil bedrijf

Grote variëteit aan rails

 

Meer informatie over profielgeleidingen

Koop hier profielgeleiders

Compacte geleidingen

compacte profielgeleiders

drylin® N

Geringe installatie-afmetingen, tussen de 6 mm en 12 mm

Lichtgewicht

Rails zilverkleurig of zwart geanodiseerd

Vier railbreedtes van 17 mm tot 80 mm

 

Meer informatie over compacte geleidesystemen

Koop hier compacte profielgeleiders

Railgeleiders

Railgeleidingssystemen

drylin® T

Snel alternatief voor kogelgeleiders

Identieke connector- en gatafmetingen

Automatische afstelling van de speling

Hoge statische belastingscapaciteit

Instelbare lagerspeling

Meer informatie over railgeleidingen

Koop hier railgeleidingssystemen

Asgeleidingen

Ronde asgeleidingen

drylin® R

Compatibel met standaard kogellagers

Vervangbare glijfolies

Zeer slijtvast

Robuust en bestand tegen vuil
 

Meer informatie over asgeleidingen

Koop hier asgeleidingen

Vierkante geleiders

Vierkante lineaire geleidingen

drylin® Q

Voor koppelbestendige lineaire beweging

Ruimtebesparend en lichtgewicht

Oneindig instelbare lagerspeling

Robuust en smeermiddelvrij
 

Meer informatie over vierkante lineaire geleidingen

Koop hier vierkante lineaire geleidingen

Telescopische rails

Telescopische rails

drylin® NT

Elke slaglengte tot maximaal 600 mm

Kan ook worden gebruikt in hygiënische omgevingen

Massief en lichtgewicht

Smeermiddelvrij en stil
 

Meer informatie over telescopische rails

Koop hier telescopische rails

Voorgespannen prismageleidingen

Voorgespannen prismageleiding

drylin® voorgespannen prismageleidingen

4 voorgespannen klassen

Kan ook worden gebruikt in hygiënische omgevingen

Voor boutverbindingen van onderaf of via draadstiften
 

Meer informatie over prismageleidingen

Koop hier prismageleidingen

Geleiderollen

Geleiderol

drylin® geleiderollen

Voordelige behuizing van gegoten zink

Tot 70% soepelere werking

Eenvoudige en energiezuinige aanpassing

Smeermiddelvrij en stil
 

Meer informatie over geleiderollen

Koop hier geleiderollen

Meetsystemen

Meetsysteem NKV igus

drylin® NKV

Inclusief schaalverdeling op de rails

Gegarandeerde houdkrachten van 1,3 N tot 11,7 N

Massief en lichtgewicht

Kosteneffectief, lange levensduur, praktisch
 

Meer informatie over het meetsysteem

Koop hier het NKV meetsysteem

Voor voeding en farmaceutische sector

Banner_fda drylin® FDA- en EU-conform
  • Voor efficiënte reinigingsprocessen
  • Hygiënisch ontwerp voor alle componenten
  • FDA-/EU-conforme materialen
  • Laat elke vorm van smering 100% achterwege
Meer informatie

Gebogen lineaire geleider

sectie_gebogen_lineaire-geleider_ drylin® W gebogen
  • Variabele profielrichtingen 
  • Geschikte lineaire sleden
  • Smeermiddelvrije drylin® W sleden voor gebogen rails
Meer informatie

econ serie

econ serie drylin® econ
  • Polymeer wagen
  • Extreem lichtgewicht componenten 
  • 100% smeermiddelvrij en onderhoudsvrij
  • Snelle assemblage
Meer informatie

Uit voorraad leverbaar - het kosteneffectieve alternatief voor kogelomlooplagers

dryway
Met drylin® lineaire geleidingen blijf je op koers, zelfs bij warm, koud of nat weer. Ze zijn extreem vuilbestendig en duurzaam, waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende hygiëneomgevingen. drylin® is het schone, glijdende alternatief voor kogelomlooplagers. Geen afslagen meer, snellere route naar je bestemming ... volg ons op de dryway®. 
Meer informatie

igus® onderzoek

banner We hebben verschillende tests uitgevoerd op de wrijvingscoëfficiënt en de slijtagesnelheid van onze materialen. Glijlagers en glijlagerfolies gemaakt van de materialen iglidur® J en J4 zijn getest op verschillende houten assen en vergeleken met metalen assen. 
Naar het onderzoek

Extreem compact

Extreem compact Smeermiddel- en onderhoudsvrije drylin miniatuur lineaire geleidingen voor kleine installatieruimtes. Hoogwaardige oplossingen voor nauwkeurige bewegingen en instellingen in de kleinste ruimtes in kleine machines en apparaten.

 
Meer informatie

Samples lineaire techniek

sample Ervaar de prestaties en efficiëntie in je toepassing - vraag vandaag nog gratis samples aan en laat je inspireren door de toekomst van lineaire bewegingen. 

 
Ga naar overzicht

Nieuwe drylin® producten

drylin® W-serie 06

WW-06-20-06 Met zijn 100% smeermiddelvrije en schone werking, stille en soepele glijdende bewegingen en zijn robuustheid en levensduur in ongunstige omgevingen, is het drylin® W lineaire modulaire systeem een optimale keuze voor talrijke industrieën en toepassingen. Als een kleine installatieruimte belangrijk is, is installatiegrootte 06 de juiste keuze.

​​​​​​​Meer informatie​​​​​​​
Ontdek alle nieuwe producten

drylin® econ slede voor gebogen rail

econ_loopwagen-voor-gebogen-rail De econ kunststof slede voor gebogen rail in installatiegrootte 0630 voor verstellingen in kwart-, halve en volledige cirkel en voor convexe en concaaf gebogen geleidingen.

De slede voor gebogen rail is gemaakt van iglidur® eco P. Duurzaam door hergebruik van grondstoffen die al verwerkt zijn, en milieuvriendelijk omdat er geen extra smeermiddelen nodig zijn. 

Meer informatie
Ontdek alle nieuwe producten

Nieuwe igus® producten

Voor de Hannover Messe zetten we, zoals altijd, een tandje bij. Op 's werelds grootste vakbeurs voor de industrie presenteerden wij een groot aantal nieuwe producten en diensten. Dit jaar kunt u zich verheugen op maar liefst 190 nieuwe producten en aanvullingen op het productassortiment!

Ontdek onze nieuwe producten van A tot Z en ervaar onze nieuwe digitale diensten en oplossingen. Onder het motto enjoyneering® leiden deze u om uw technische kracht spelenderwijs te ontketenen. Echte innovaties en digitale revoluties van igus die leuk zijn, voordelen opleveren en succes op het werk vergroten!
Lees meer over "enjoyneering"

Waarom kiezen voor drylin® lineaire systemen?

Robuust
Robuust
drylin® lineaire geleidingen zijn bestand tegen hoge temperaturen, sterke trillingen en meer
drylin® lineaire lagers zijn vuilbestendig
Bestand tegen vuil
drylin® lineaire geleidingen kunnen zelfs worden ingezet in toepassingen met zand, spanen en stof
drylin® lineaire lagers zijn corrosievrij
Corrosievrij
Corrosievrij en mediabestendig voor inzet onder water
drylin® lineaire lagers zijn stil
Stil
Circa 4 maal stiller dan gelijkwaardige lineaire lagers gemaakt van metaal
drylin® lineaire geleidingen zijn licht
Lichtgewicht
Tot wel 75% lichter dankzij high-performance polymeren
drylin® lineaire lagers zijn hygiënisch
Hygiënisch
Alle systemen werken zonder externe smering en zijn dus extreem schoon

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden van lineaire systemen

banner_mobiele_steendraadzaag

Mobiele steendraadzaag

Het gebruik van een mobiele steendraadzaag drylin® lineaire technologie en iglidur® glijlagers.
Naar het artikel
Velolift

MAX Velolift

De MAX Velolift van Rad9 voor montage van fietsen met de drylin® W dubbele rail en lineaire behuizing van igus®.
Naar het artikel
Fiedler

Gemeentevoertuig

Het gemeentelijke voertuig van Fiedler met de drylin® W dubbele rail WS en drylin® W staand lager van igus®.
Naar het artikel
banner

SLIDE

De SLIDE van InGymNeering bestaat uit de drylin® W profielgeleiding en het drylin® W staand lager van igus®.
Naar het artikel

duurzaamheid

Duurzaamheid

drylin® lineaire technologie gebruikt geen enkele druppel smeerolie. Bovendien produceren onze tribologisch geoptimaliseerde materialen minder micro-slijtage dan commercieel verkrijgbare kunststoffen. De langere levensduur heeft ook een positief netto effect op de omgeving.
Meer informatie

Algemene informatie over drylin®