De hoogste mate van corrosiebestendigheid kan men vinden in roestvast staal soorten met een laag koolstofgehalte en een chroomgehalte van meer dan 17%. Zelfs additieven zoals nikkel of molybdeen kunnen deze corrosiebestendigheid niet verbeteren. Om dat deze austenitische materialen (bijvoorbeeld 1.4301, 1.4305, 1.4571, 1.4404) niet gehard kunnen worden, zijn ze niet geschikt voor het gebruik in combinatie met recirculerende kogellagergeleidingen. Ze zijn daarentegen wel geschikt voor gebruik in combinatie met kunststof glijlagers. Deze geschiktheid met betrekking tot de levensduur kan zelfs worden berekend.
De combinatie van hooggelegeerd roestvast staal (bijvoorbeeld 1.4571) met een high-performance polymeer (bijvoorbeeld iglidur® X) kan zo worden omschreven als bestendig, zelfs wanneer deze in contact komt met zeewater. Een ideale combinatie in reinigingsintensieve sectoren, in vulapparatuur en in de chemische- en galvaniseer-industrieën.