×
Hybride geleiderollen van igus®
De componenten van de hybride rollengeleiders
Rail
WSR-10-120
Corrosievrij dankzij transparante geanodiseerde coating
Voor installatie op de zijkant direct op de wand
Koop hier geleiderollen
Rollager
WJRM-31-10 & WJRM-41-10
Met draagplaat, kan de WWRY uitgebreid worden tot een complete lineaire geleiding
Kosteneffectief door gebruik van een behuizing van gegoten zink
Koop rollagers
Slede
WWR-31-10-120-10, 15 & 20
Ontwerp: rond
Materiaal glij-element: iglidur® J
Materiaal: gegoten zink
Koop hier hybride rolslede
Verbeter techniek
Hybride rollagers met kogellagers voor soepele zijdelingse aanpassingen
Tot wel 4 keer stiller dan metalen lagers dankzij hoogwaardige igus polymeren
Geringe montagehoogte van 30 mm op een aantrekkelijk railprofiel WSR-10-120
Geoptimaliseerde roluitlijning voor maximale krachtopname
Verlaag kosten
Voordelige behuizing van gegoten zink
Rollagers zonder smering
Kan individueel gepositioneerd worden of als complete slede met montageplaten in 3 lengtes gemaakt van het drylin® W modulaire lineaire systeem
Bewijs
Levensduur getest in het igus lab
Loopt tot wel 70% gemakkelijker
Duurzaamheid
eenvoudige, energiezuinige afstelling
Schone lineaire geleider zonder smering
Geen risico op besmetting voor de gebruiker
Video's over rollengeleiders
Bestel gelijk de bijpassende plaat: WWYR
Leverbaar in diversen lengten in elke installatiegrootte en -breedte
Robuust corrosiebestendig geanodiseerd aluminium
Een variatie aan combinaties van glijfolies/lagers/glijplaten is mogelijk, ook met handklem
Benodigde combinatie lager en montageplaat ook voorgemonteerd verkrijgbaar
Kan worden gecombineerd met het complete drylin lineaire lager productpalet
Naar de WWYR montageplaat
Geselecteerde toepassingsvoorbeelden van lineaire systemen
Mobiele steendraadzaag
Het gebruik van een mobiele steendraadzaag drylin® lineaire technologie en iglidur® glijlagers.
Naar het artikel
MAX Velolift
De MAX Velolift van Rad9 voor montage van fietsen met de drylin® W dubbele rail en lineaire behuizing van igus®.
Naar het artikel
Gemeentevoertuig
Het gemeentelijke voertuig van Fiedler met de drylin® W dubbele rail WS en drylin® W staand lager van igus®.
Naar het artikel
SLIDE
De SLIDE van InGymNeering bestaat uit de drylin® W profielgeleiding en het drylin® W staand lager van igus®.
Naar het artikel