Fiedler Maschinenbau und Technikvertrieb GmbH bouwt een hogedrukreiniger voor gemeentevoertuigen die vuile straten, trottoirs en pleinen reinigen. De kern is de dubbele spuitbalk FSB 1500/2600 die vóór het voertuig is gemonteerd. Er wordt gebruik gemaakt van zijsproeiers, een middendeel en elektronisch schakelbare hogedruk-ondervloersproeiers met hoge waterdruk. Bijzonder is dat het werkgebied van de hogedrukreiniger met een druk op de knop kan worden veranderd.
De dubbele spuitbalk kan aan elke zijde traploos tot 500 mm worden uitgeschoven. Dit aanpassingsvermogen stelt de chauffeur in staat om sneller grote oppervlakken schoon te maken of tussen parkbanken en vuilnisbakken te rijden zonder ingewikkelde stuurmanoeuvres. De engineers gebruiken een
drylin W dubbele rail WS en een
drylin W staand lager voor de telescopische functie.
De corrosievrije componenten zijn niet alleen bestand tegen slijtage, water- en spuitnevel, zand en grind en remstof, maar ook robuust genoeg om zware schokken en trillingen van overstekende stoepranden en kasseien te weerstaan. En ze zijn licht genoeg om het draagvermogen voor reinigingswater zo hoog mogelijk te houden.
Meer informatie over drylin lineair techniekEen overzicht van alle winnaars van de manus award 2023