De drylin® R asgeleiding – afmetingen identiek aan die van recirculerende kogellagers

drylin® R lineaire lagers zijn gebaseerd op uiterst slijtvaste polymeren, speciaal ontwikkeld voor lineaire technologie. De afmetingen zijn compatibel met standaard kogellagers. De speciale vorm van de asgeleiders en aslagers garandeert robuustheid en precisie - zelfs onder extreme omgevingscondities.

De componenten van de drylin® R

Lineaire assen

drylin® R as
  • Gemaakt van aluminium, staal of roestvaststaal
  • Corrosievrij
  • Hoge belastingscapaciteit
Koop hier assen

Kussenblokken

drylin® R kussenblokken
  • Eenvoudige montage
  • Hoge statische belasting
  • Lagervoeringen kunnen worden vervangen
Koop hier kussenblokken

Lineaire glijlagers

drylin® R lineaire glijlagers
  • Gesloten of gedeeld
  • Compenseert voor uitlijningsfouten
  • Open voor ondersteunde assen
Koop hier lineaire glijlagers

drylin® R lineaire ronde geleiding

De voordelen in één oogopslag

  • 100% smeermiddelvrij
  • Afmetingen identiek aan standaard kogellagers
  • Grote variëteit qua keuze in behuizingsvormen
  • Assen, aseindblokken en accessoires leverbaar uit voorraad
  • 8 verschillende asmaterialen
  • Vervangbare glijfolies
  • VA roestvaststalen behuizing beschikbaar

Waarom kiezen voor drylin® R asgeleiders?

Robuust

Eén-op-een vervanging heel gemakkelijk

Dankzij de afmetingen identiek aan commercieel beschikbare asgeleiders met recirculerende kogellagersystemen
Eigenschap-symbool

FDA-conformiteit met roestvast staal

Kan ook worden ingezet in de levensmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie wanneer hygiënische omstandigheden zijn vereist
Eigenschap-symbool

Hoge nauwkeurigheid

Dankzij instelbare lagerspeling bij de glij-elementen
Eigenschap-symbool

Robuust en flexibel

Dankzij absorberende krachten vanuit alle richtingen
drylin® R is bijzonder stil

Stille werking

Trillingsarm en stille beweging 
Eigenschap-symbool

Vuilbestendig

Dankzij smeermiddelvrije glijelementen die het vuil wegduwen op de loopvlakken van de assen

Toepassingsvoorbeelden

banner

drylin® R in techniek voor bedrijfsvoertuigen

drylin® R brengt de stuurbeweging over van de voor- naar de achterwielen. 
Naar het artikel
banner

drylin® in het laboratorium

De hier gebruikte materialen uit het drylin® R productassortiment zijn met gemak bestand tegen de extreme omstandigheden. 
Naar het artikel
banner

drylin® R op houten assen

Een in hoogte verstelbaar, kantelbaar houten bureau.
afbeelding

Lineaire lagers voor spoor- en tunnelreiniging

Voor dit tunnelreinigingsvoertuig waren smeermiddelvrije lineaire lagers met een hoge stijfheid nodig.
Naar de artikelen

drylin® R quad block – open of gesloten ontwerp

De drylin® R quad block wordt aangeboden in open of gesloten type. In de open uitvoering kan de lineaire loopwagen worden gebruikt voor ondersteunde lineaire assen.

  • Aluminium behuizing
  • Lichtgewicht ontwerp
  • Verschillende installatiematen
  • Snelle eenvoudige assemblage
Koop hier
drylin® R quad blok voor lineaire toepassingen

schuifregelaar

drylin® R asgeleiding ontwerp

Zwevend lager voor asgeleiders

De drylin® R zwevende lagers bieden grote voordelen in toepassingen met parallelle assen. Met hun geometrie, zijn ze in staat te compenseren voor uitlijn- en parallellisme-fouten en moeten worden gebruikt op de as die het verst is verwijderd van het aandrijfmechanisme.
Voor de ontwerptip

duurzaamheid

Duurzaamheid

drylin® lineaire technologie gebruikt geen enkele druppel smeerolie. Bovendien produceren onze tribologisch geoptimaliseerde materialen minder micro-slijtage dan commercieel verkrijgbare kunststoffen. De langere levensduur heeft ook een positief netto effect op de omgeving.
Meer informatie

Fact check: glijlagers versus wentellagers


Eigenschappen
Kenmerken van
igus® glijlagers
Kenmerken van
rollagers
Technische gegevens van
igus® glijlagers
Technische gegevens van rollagersVooral relevant
voor de volgende sectoren:
Nauwkeurigheid++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmBewerkings-tools, CNC-bewerking, elektronicaproductie
Volledig smeermiddelvrij++++  Medicijnen, verpakking, levensmiddelen, cleanroom, consumentengoederen
Onderhoudsvrij++++  Voor vele uiteenlopende sectoren van de industrie
Gewichtsvoordeel++++Aluminium ca. 2,7 g/cm³
Polymeer ca. 1,5 g/cm³
Staal ca. 7,8 g/cm³Handling, automatisering, laboratorium, vrije tijd
Uiterst dynamisch reactievermogen in geval van lage belastingen++++  Verpakking, handling, automatisering
Uiterst dynamisch reactievermogen in geval van hoge belastingen++++  Verpakking, handling, automatisering
Slaglengte-variatie+++++  Cameratechnologie, textiel
Frictiecoëfficiënt++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µHandmatige aanpassing, scharnierend
Gevoeligheid voor vuil++++  Verpakking, steen, textiel, papier, verfapparatuur
Geluiddemping ¹+++++45 dB60 dBMedicijnen, laboratorium, meubels
Kostenvoordeel+++++  Voor vele uiteenlopende sectoren van de industrie
Bescherming tegen corrosie+++  Vulsystemen, chemicaliën, levensmiddelen
Magnetisme++++Kunststof, aluminiumStaalMedicijnen, testinstrumenten
Chemisch resistent++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medicijnen, levensmiddelen, galvaniseren, vulsystemen
Compatibiliteit van de modules++++  Malconstructie, montagelijn-automatisering
Stil bedrijf zonder enige trilling+++++  Cameratechnologie, inspectie, medicijnen, 3D-printer
Geschiktheid voor korte slag++++  Textiel, handling
Gemakkelijk te monteren en snelle vervanging++++  Malconstructie, montagelijn-automatisering
Stijfheid++++  Bewerkings-tools, CNC-bewerking, elektronicaproductie
Lange rijwegen van meer dan 10 m+++  Camera, materiaal handling, logistiek
Temperatuurbestendig++++tot +250 °C Chemicaliën
Soepele loop++++  Handmatige instelling
Maximale acceleratie ²+++++50 m/s²15 m/s²Automatisering, handling
Maximale snelheid ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomatisering, handling

1) Gemeten in het igus® laboratorium, 400 mm slag, handmatige instelling
2) Indien blootgesteld aan lage belastingen, afhankelijk van de installatiemaat 0,1 tot 5 kg
Kenmerken: +++ sterk ++ gemiddeld + zwak

Algemene informatie over drylin®