Continue verlenging tot 1.200 mm
Volledige uitschuiving, gedeeltelijke uitschuiving, over-uitschuiving
Klikmechanisme in eind- en middenpositie optioneel verkrijgbaar
Continue uitschuiving tot 2.000 mm
Stille, solide loop
Robuuste structuur dankzij het massief kunststof-aluminium ontwerp
Uitschuiflengte tot 500 mm
Geringe speling door veervoorspanning
Constante verplaatsingskrachten door drylin® N prismageleiding
Uitschuiflengtes van 125 mm / 150 mm
Driedelige structuur gemaakt van igus® hoogwaardige polymeren
Niet-metaal
Uitschuiflengtes tot 1.200 mm / 2.000 mm
Verminderde lichtreflecties dankzij zwart geanodiseerd aluminium
Onopvallend voorkomen
Uitschuiflengtes tot 1.200 mm
Temperatuurbestendig tot 130°C
Optioneel verkrijgbaar in zilver of zwart (AR) in de webshop