Met een geoptimaliseerde oppervlaktelast, maken glij-elementen en lineaire lagerbekledingen gemaakt van of high performance kunststoffen drylin® zeer slijtvast en robuust.
drylin® lineaire technologie is bijzonder slijtvast en robuust vanwege het gebruik van glij-elementen gemaakt van high performance polymeren. Zelfs in het geval van hoge mechanische belastingen en de maximaal aanbevolen oppervlaktedruk van 150 MPa, dempen de kunststoffen trillingen en absorberen zelfs zware stoten. Dankzij deze eigenschappen, is drylin® geschikt voor binnen- en buitentoepassing, zonder enige beperkingen. Deze voordelen kunnen gemakkelijk worden uitgelegd in natuurkundige termen. Dankzij de glij-elementen en/of lineaire lagerbekledingen, is de drylin® lineaire technologie in contact met de as of rail over een veel groter oppervlak en tegelijkertijd is de oppervlaktedruk lager dan in het geval van recirculerende kogellagergeleidingen. De belasting wordt zo verdeeld over het gehele oppervlak van de glij-elementen en lineaire lagerbekleding en wordt niet geconcentreerd op één puntlast zoals het geval is met recirculerende kogellagergeleidingen.
Maar dat is nog niet alles. De high performance polymeren met Shore D hardheid van 70 tot 85 en de optimale belastingverdeling voorkomen dat de glij-elementen de as aantasten en maken zo het gebruik van niet geharde materialen mogelijk. Assen gemaakt van aluminium bijvoorbeeld voor de beste frictie- en slijtagekenmerken, gemaakt van koolstofvezel voor een zeer laag gewicht of gemaakt van VA roestvast staal voor maximale chemische bestendigheid kunnen worden toegepast. Dit maakt drylin® lineaire technologie universeel toepasbaar en corrosievrij en reduceert ook onderhoud en stilstandtijd tot een minimum.
De fijne componenten in recirculerende kogellager geleidingen maken de geleidingen zeer gevoelig voor stoten. Korte verplaatsingswegen leiden tot éénzijdige belasting, met als gevolg dat ze aanzienlijk sneller slijten. Voor drylin® lineaire technologie is dit geen probleem, dankzij de glij-elementen en lineaire lagerbekledingen gemaakt van high performance polymeren. De eenvoudige structuur maakt het systeem ongevoelig voor invloeden van buiten af. Hoge snelheden, snelle acceleraties en snelle bewegingswijzigingen zijn eveneens gemakkelijk mogelijk met drylin®. Omdat tot 10 m/s en 100 G mogelijk zijn, wordt drylin® niet alleen toegepast in meubels, fitness-apparaten, tandheelkundige apparatuur en cameratechnologie, maar ook in toepassingen waar sprake is van zeer zware belastingen en vuile omgevingscondities.