drylin® T glijdt in plaats van te rollen
De drylin® lineaire lagers maken een onderhoudsvrije en smeermiddelvrije werking mogelijk van onderdelen van machines en apparatuur waarvan de functie wordt bepaald door relatieve bewegingen in een rechte lijn tussen componenten. De speciale dry-tech® high-performance plastics van de lagerbussen waarborgen dat machine-elementen stil over een as of profielgeleiding bewegen met weinig wrijving. In vergelijking met lineaire oplossingen met rollende elementen zijn de aanschafkosten tot 40% lager en zijn er geen extra bedrijfskosten. Bij lineaire kogellagers ondersteunen een of meerdere rijen kogels de as. Om goed te werken hebben ze een kogelomloopsysteem nodig dat de kogels geleid in de tegenovergestelde richting van de bewegingsrichting van de as. Het kogelomloopsysteem en de hoge druk op de kogels vanwege de belasting die wordt uitgeoefend op een klein punt op elke bal, zijn factoren die resulteren in mogelijke zwakke punten en geluid. Kogelomloopsystemen kunnen in bijna alle toepassingsgebieden worden vervangen door igus® lineaire lagers uit de drylin® serie. Vanwege de eenvoudige structuur, zijn de drylin® lineaire glijlagers zeer ongevoelig voor defecten. Smeermiddelvrije werking betekent dat de machine-onderdelen vrij blijven van vuil, stof en vocht. Een ander voordeel is de zeer stille werking van de drylin® lineaire lagers.