Conditiebewakingssysteem met slimme sensortechnologie voor de data-acquisitie van machines
igus® i.Sense: elimineer ongeplande stilstand en verhoog de machinebeschikbaarheid met smart plastics
"Vertrouwen is goed, controle is beter" - smart plastics geeft u volledige controle over uw systemen. smart plastics combineren igus high-performance plastics met state-of-the-art sensortechnologie. Het conditiebewakingssysteem i.Sense voor kabelrupsen en kabels bestaat uit meerdere componenten.
Voor de registratie van machinegegevens zijn, afhankelijk van de toepassing, verschillende sensoren beschikbaar. Dit betekent dat zowel mechanische factoren zoals trek-/duwkrachten als elektrische factoren, zoals de kabelkwaliteit, worden geregistreerd. De aangesloten i.Sense-module in de schakelkast evalueert alle sensorgegevens en triggert vervolgacties. Hierdoor is directe invoer in de machinebesturing en locatieonafhankelijke visualisatie binnen een online dashboard mogelijk. Het legt de basis voor conditiegestuurd onderhoud in de slimme fabriek.
De voordelen van het intelligente conditiebewakingssysteem - i.Sense:
▲ Tech up
Verhoog de machinebeschikbaarheid en maximale levensduur
Betere foutanalyse dankzij realtime gegevensverzameling van machines
Eenvoudig te integreren in Industry 4.0/smart factory concepten
▼ Kosten omlaag
Elimineer ongeplande downtime en machinedefecten
Verlaag onderhoudskosten met vroegtijdige waarschuwingen
i.Sense slimme conditiebewakingssensoren worden gebruikt om de bedrijfstoestand van bewegende componenten continu te bewaken. Ze kunnen verschillende functies uitvoeren, afhankelijk van de toepassing. In kabelrupsen worden ze gebruikt om duw- en trekkrachten te monitoren (i.Sense EC.P) en om kabelbreuken in een vroeg stadium te signaleren (i.Sense EC.B).
Voor geleide chainflex kabels kan moderne slimme kunststof sensortechnologie worden gebruikt om de trekkrachten op de kabels (i.Sense CF.P) te bewaken en kabelkwaliteit (i.Sense CF.Q) en datatransmissiesnelheid (i.Sense CF) te meten .D). Alle i.Sense machine data-acquisitie-sensoren kunnen op een later tijdstip ook worden geïntegreerd in het energietoevoersysteem.
i.Sense evaluatiemodule
Vervolgens kunnen alle aangeleverde sensorgegevens tijdens bedrijf worden geëvalueerd door de i.Sense Module II, die in de schakelkast van het te bewaken systeem wordt gemonteerd. Bij actief storingsbeheer worden alle bewegingsafwijkingen gedetecteerd en direct aan de gebruiker of de machinebesturing gemeld, bijv. Siemens PLC.
Met de nieuwste generatie kunnen tot vier conditiebewakingssensoren voor kabelrupsen en kabels tegelijkertijd worden aangesloten met slechts één schakelkastmodule, wat een aanzienlijke besparing in ruimte en kosten betekent. De nieuwe module biedt ook veel typische Industry 4.0 use cases, zoals resetten op afstand via wifi/sms en een sms/e-mail alarmfunctie.
i.Sense connectiviteit
De i.Sense-module biedt naast directe integratie in het PLC-installatiebesturingssysteem nog andere netwerkopties om totale machinestoringen in een noodgeval te voorkomen. Een daarvan is locatie-onafhankelijke alarmering met de optionele sms-module. Een andere is dat alle verkregen sensorgegevens kunnen worden uitgevoerd naar een online dashboard.
Het conditiebewakingsdashboard toont in één oogopslag, online of lokaal, de resterende levensduur van componenten die zijn uitgerust met slimme technologie. De huidige conditie wordt ook in kleur weergegeven met behulp van een verkeerslichtaanduiding. Dit geeft de systeembeheerder onmiddellijk een duidelijk beeld van de conditie van het systeem, waardoor hij komende onderhoudsintervallen voorspeld kan plannen.
"Dankzij de digitale data-acquisitie van machines en het netwerken van machines en producten, kunnen we continu de toestand van componenten registreren en een voorspellende melding ontvangen zodra reparatie of vervanging nodig is."
In de internationale automotive productie, de wereldwijde kraanindustrie of regionale afvalwaterzuiveringsinstallaties: i.Sense conditiebewakings-systemen worden met succes gebruikt waar onderhoudskosten worden bespaard en stilstand van machines wordt voorkomen:
Conditiebewakings-systemen vormen de basis voor voorspellend onderhoud
smart plastics geeft u altijd de juiste onderhoudsstrategie
Voor een solide basis voor voorspellende onderhoudsconcepten heeft u een slim netwerk van individuele conditiebewakings-systemen nodig. Bij igus valt alles wat met voorspellend onderhoud te maken heeft onder de term i.Cee. Evenzo omvat i.Sense alle conditiebewakings-systemen.
Het centrale element hierbij is de i.Cee-software, die in combinatie met i.Sense sensoren voor conditiebewaking op kabelrupsen, glijlagerbussen of lineaire wagens , standaard producten omtovert tot slimme producten. Deze upgrade creëert de mogelijkheid om de maximale levensduur van de service en optimale onderhoudstermijnen in realtime te bepalen op basis van echte gebruiksgegevens.
Conditiebewaking met igus: definitie, verschillen, voor- en nadelen en nog veel meer uitleg
Wat is conditiebewaking?Conditiebewaking is de regelmatige of continue registratie of bewaking van de toestand van een machine (vooral voor roterende componenten of bewegende toepassingen), systeem of proces.
Wat is een conditiebewakingssysteem?Conditiebewakings-systemen zijn van cruciaal belang voor het begrijpen van het gedrag van machines en vormen een integraal onderdeel van de betrouwbaarheid van de apparatuur.
Wat zijn de voordelen van conditiebewakings-systemen?De meest succesvolle voorbeelden wijzen op de volgende voordelen: een maximale productie, een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.
Zie voor deze en vele andere zaken, zoals conditiebewakingssystemen in de slimme fabriek, algehele effectiviteit van apparatuur (OEE) en het IoT en voor alle antwoorden op de meest gestelde vragen van onze klanten, onze igus-blog: