... ervaar nu alle nieuwe smart plastics producten van 2023 zoals de breukbewaking voor robotkabelrupsen i.Sense TR.B of voor het eerst de nieuwe slimme allround-service superwise hier:
Sensor voor positiegevoelige druk- en trekkrachtmeting
Positioneringssystemen geïntegreerd in de kabelrups
Levert informatie over positieafhankelijke druk- en trekkrachten
Positie informatie van de applicatie kan worden gebruikt voor andere doeleinden
EC.M
Bewegingssensor op kabelrupsen
Detecteert waarden zoals versnelling, snelheid, temperatuur en aantal cycli
Levert data voor berekening van de minimum storingsvrije bedrijfstijd
EC.I
Contactloze meting van de kabelrupsslijtage
Geïntegreerd in de kabelrupsschakel, het onderdeel dat is blootgesteld aan de grootste mechanische belasting
Meet de slijtage van de pen/gat-verbinding in procenten, zonder dat er contact is
Verstuurt een signaal wanneer de opgegeven grenswaarde is bereikt
Slimme kabelrupsen
Eindelijk ook voor meerassige en industriële robots ...
... i.Sense TR.B voor intelligente breukbewaking
Robots zijn al lang onmisbaar in veel sectoren van de industriële productie - bb lassen, verven, solderen en palletiseren: industriële robots worden steeds dynamischer. Een flexibele 3D-kabelrups zoals de triflex® R van igus® maakt het mogelijk om robotkabels veilig te geleiden. Om potentiële kabelrupsbreuken als gevolg van extreme belastingen tijdig te detecteren en ongeplande machinestoringen te voorkomen, heeft igus i.Sense TR.B ontwikkeld, 's werelds eerste breukbewakingssysteem voor 3D-kabelrupsen.
Ontwerp sneller intelligente kabelrups-systeem. CAD-modellen voor alle slimme componenten.
Onze intelligente kabelrups-systemen worden al betrouwbaar gebruikt in honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van drankenautomaten en CNC-machines tot staalfabrieken. Vrijdragende lengten kunnen zonder problemen worden overbrugd en lange rijwegen kunnen worden gerealiseerd voor de meest uiteenlopende sectoren.
Alle smart plastics testopstellingen zijn hier te vinden door de muis over het scherm te bewegen.
Intelligente oplossingen met chainflex® kabels
Voor conditiebewaking (i.Sense) met chainflex® kabels is geen aanvullende module nodig. Het systeem kan worden geïntegreerd en aangesloten op het netwerk zonder aanvullende software. In deze gevallen hebben kabels drie opties voor conditiebewaking.
Meting van duw/trekkracht van kabel (CF.P)
Meting van elektrische eigenschap kabel (CF.Q)
Meting van overdrachtskwaliteit (CF.D)
Sensoren voor chainflex® kabels
CF.P
Conditiebewaking
meet trekkrachten die worden uitgeoefend op kabels
Wanneer er een storing is, dan sluit het contact en er wordt een melding naar de machine gestuurd