Hoe CF.Q werkt
De isense CF.Q module wordt gebruikt voor de vroegtijdige detectie van de veranderingen in de elektrische specificaties van chainflex® kabels als gevolg van mechanische belastingen tijdens gebruik in een igus® kabelrups-systeem. Voor dit doel, wordt de elektrische weerstand van een speciaal geleider-circuit tijdens bedrijf gemeten. Temperatuurgerelateerde weerstandsveranderingen worden gecompenseerd met behulp van een PT100 element op de installatielocatie van de kabel. Met behulp van een microprocessor wordt er een continue data-evaluatie uitgevoerd met behulp van igus® algoritmes. Deze vormen zowel rekenkundige als voortschrijdend gemiddelde waarden van de gemeten weerstand, ca. 50 keer per seconde en evalueren deze in een tijdelijke context.
Wanneer het systeem een permanente verandering detecteert in de elektrische specificaties, dan adviseert het de kabel zo snel mogelijk te vervangen door naar een potentiaalvrij contact te schakelen. Wanneer de kabel niet wordt vervangen, dan schakelt het systeem de installatie uit als voorzorgsmaatregel in geval van een volledige breuk van de ader.
Voor later onderzoek, slaat het systeem alle meetwaarden op die hebben geleid tot de waarschuwing en uitschakeling.
Opties voor het integreren van CF.Q
Optie 1
als kabel die opgeofferd mag worden
In deze optie, is er nog steeds ruimte nodig voor het geleiden van een extra kabel in de kabelrups, omdat de CF.Q wordt geleid als "opofferbare kabel" in de kabelrups.
Alle aders van de kabel zijn "in serie aangesloten" en verbonden aan de meetingang van de module.
Voordeel: Alle aders worden gemeten, hetgeen betekent dat het niet nodig is de meest frequent gebruikte aders te selecteren.
Nadeel: Ongeacht de productie-batch en de montagemethode, kunnen zelfs kabels van dezelfde productie-batch een verschillende levensduur hebben.
Optie 2
ongebruikte aders van een kabel
In een bewaakte kabel, worden twee ongebruikte aders gedefinieerd als meetaders, en indien nodig, naar de meetaansluitingen geleid van de CF.QA module met behulp een afgeschermde verlengkabel.
Hiervoor is vaak een modificatie van de connectoreenheid nodig, omdat de twee aders uit de connector moeten worden geleid aan de distributie-zijde bij de kabelinvoer.
Voordeel: De kabel die daadwerkelijk door de gebruiker wordt gebruikt wordt bewaakt
Nadeel: De originele kabel moet vaak worden vervangen door een variant met twee extra aders, hetgeen doorgaans de kabeldiameter doet toenemen en de "zwakste" aders moeten worden gekozen.