Ongelukkige omstandigheden – niet altijd een ramp dankzij i.Sense EC.B
Schakels in kabelrupsen zijn gemaakt voor zwaar continu gebruik. Maar soms kunnen krachten uw kabelrups toch overbelasten. Als dat gebeurt, detecteert de EC.B-sensor direct een schakelbreuk in uw kabelrups en stuurt in het ergste geval direct een melding. Hierdoor kunt u of uw systeem direct ingrijpen, waardoor vaak zowel extra schade (aan de tegenoverliggende schakel) als systeemstoring wordt voorkomen.
Module (EC = kabelrups B = breukdetectie) detecteert breuken in individuele kabelrupsschakels
Er wordt een koord door de kabelrups gehaald en gespannen om elke lengteverandering te registreren en te melden aan de EC.B. sensor.
Dit detecteert kabelrupsbreuken, schakelt het systeem uit en voorkomt verdere schade
Wat zijn de technische componenten van i.Sense EC.B?
De technologie voor slimme breukdetectie in detail
Sensoren
De sensoreenheid bestaat uit een behuizing, een kabelgeleider, een geleiderol, een trekveer en een meetsysteem met een rijweg van 100 mm. Vanaf 35 m rijweg wordt een kabeltakelsensor gebruikt om de lineaire beweging van het koord te meten en de verandering in rijweg om te zetten in een elektrisch signaal. Kabelrupsbreedtes groter dan 350 mm vereisen twee sensoreenheden.
De bijbehorende koordtakel is gemaakt van een extreem scheurvaste, niet-elastische Kevlar-vezel. De speciale scheidingsschotten leiden het koord langs de neutrale as van de kabelrups. In elke tweede kabelrupsschakel worden scheiders gemonteerd.
Evaluatiemodule
Vervolgens worden alle aangeleverde druk-/trekkrachtsensorgegevens continu geëvalueerd met de i.Sense Module II, die in de schakelkast van het te bewaken systeem wordt gemonteerd en met chainflex-kabels wordt aangesloten. De module detecteert alle bewegende afwijkingen onmiddellijk en verzendt ze rechtstreeks naar de gebruiker of het machinecontrolesysteem, zoals Siemens PLC, via een NC-contact. Deze nieuwe generatie kan tot vier conditiebewakingssensoren tegelijkertijd aansluiten met slechts één schakelkastmodule, wat veel ruimte en kosten bespaart.
Connectiviteit
De module biedt ook veel typische Industry 4.0 use cases, zoals resetten op afstand of een sms/e-mail alarmfunctie. De i.Sense-module biedt naast directe integratie in het PLC-installatiebesturingssysteem nog andere netwerkopties om totale machinestoring in geval van nood te voorkomen.
Een daarvan is locatie-onafhankelijke alarmering met de optionele sms-module. Een andere is dat, in combinatie met een i.Cee-module, alle verkregen sensorgegevens kunnen worden uitgevoerd naar een online dashboard .
De EC.B (EC = kabelrups, B = breukdetectie) module wordt geïnstalleerd op het bewegende uiteinde van de kabelrups
Met speciale aansluitelementen kan de EC.B. sensor worden gemonteerd op het bewegende uiteinde van de kabelrups
Door een EC.M-sensor (EC = kabelrups, M = beweging) aan het breukdetectiesysteem (EC.B) toe te voegen, verandert het systeem van louter conditiebewaking naar voorspellend onderhoud. De extra gemeten waarden (snelheid, versnelling en temperatuur) stellen het systeem in staat de levensduur te berekenen en de onderhoudstijdstippen weer te geven
"Hier gebeurde onder meer dat visuele bewaking van het kabelrups-systeem geen klachten opleverde, maar twee weken later begaf de kabelrups het. Intelligente i.Sense EC.B breukdetectie kan dit voorkomen."
In de internationale automotive productie, de wereldwijde kraanindustrie of regionale afvalwaterzuiveringsinstallaties: i.Sense EC.P systemen worden met succes gebruikt waar onderhoudskosten worden bespaard en stilstand van machines wordt voorkomen.
Wanneer heb ik een slim conditiebewakings-systeem zoals i.Sense EC.B nodig?
Wanneer regelmatig onderhoudswerk een volledige stopzetting van de productie vereist ...
Wanneer bewegingsafwijkingen niet op tijd door mensen kunnen worden gedetecteerd ...
Als installaties of machines frequent of continu gecontroleerd moeten worden...
Als de rijwegen van het energietoevoersysteem moeilijk toegankelijk of moeilijk zichtbaar zijn ...
Als onderhoudswerkzaamheden een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen...
Als de onderhoudskosten moeten worden verlaagd en de levensduur moeten worden verlengd ...
Op welk moment loont het om i.Sense EC.B aan te schaffen?
De financiële voordelen van veiligheidssystemen zijn vaak moeilijk in te schatten, vooral omdat de initiële investering in een modern conditiebewakingssysteem de kosten verhoogt in plaats van verlaagt. Daarom hebben we op basis van praktijkervaringen in een automotive productiehal een break-even analyse gemaakt voor de gehele gebruiksperiode.
Gezien de gemiddelde kosten per werkuur voor alle typische onderhoudskosten in de Duitse maakindustrie (41,60 euro), bereikt een i.Sense systeem zijn voordeelomslagpunt al in het derde jaar van gebruik, zelfs bij een conservatieve schatting (normaal geval).
i.Sense EC.B als basis voor voorspellend onderhoud
Altijd de optimale onderhoudsoplossing met igus smart plastics
Voor een solide basis voor voorspellende onderhoudsconcepten heeft u een slim netwerk van individuele conditiebewakingssystemen nodig, zoals i.Sense EC.B. Bij igus valt alles wat met voorspellend onderhoud te maken heeft onder de term i.Cee. Evenzo omvat i.Sense alle conditiebewakingssystemen.
Het centrale element hierbij is de i.Cee-software, die in combinatie met i.Sense sensoren voor conditiebewaking op de kabelrups, de glijlagerbus of een lineaire slede, standaard producten omtovert tot slimme producten. Deze upgrade creëert de mogelijkheid om de maximale levensduur van de service en optimale onderhoudstermijnen in realtime te bepalen op basis van echte gebruiksgegevens.
Heeft u een kraan of systeem waarvoor u kabelrupstrekkrachten wilt bewaken om de systeembetrouwbaarheid te vergroten? Zo ja, neem dan gerust contact met me op.
Ik kijk uit naar uw bericht! ► Vraag online om contact op te nemen ► Maak een afspraak ► Expert ondersteuning via de telefoon of met de videochat-functie
Ontwerp sneller intelligente kabelrups-systeem. CAD-modellen voor alle slimme componenten.
Onze intelligente kabelrups-systemen worden al betrouwbaar gebruikt in honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van drankenautomaten en CNC-machines tot staalfabrieken. Vrijdragende lengten kunnen zonder problemen worden overbrugd en lange rijwegen kunnen worden gerealiseerd voor de meest uiteenlopende sectoren.