Slimme conditiebewakingssystemen voor data-, meetsysteem- en buskabels
Verlaag de kosten voor stilstandstijd aanzienlijk voor zwaarbelaste kabels en leidingen ... met i.Sense CF.D
De nieuwe, protocolonafhankelijke meetmethode bepaalt de datatransmissie-eigenschappen van de kabel tijdens bedrijf met behulp van hoogfrequente technologie. Dit elimineert de noodzaak voor om voor dit doel een ader op te offeren. De nieuwste generatie is zelfs geschikt voor volledig contactloze kabelbewaking.
Als de transmissie-eigenschappen beginnen te verslechteren, kunnen kabels tijdig worden vervangen. Intelligente bewaking van de conditie van de gehele bewegende kabel, inclusief de connector, voorkomt ook stilstandstijden van het systeem.
De nieuwe meetmethode bepaalt de datatransmissie karakteristieken van de kabels tijdens bedrijf met behulp van hoogfrequente technologie . Dit betekent dat er geen extra aders meer opgeofferd hoeven te worden. Hiervoor wordt een doorvoeradapter in de te bewaken ethernetkabel gelust, respectievelijk aan het begin en het einde. Het compacte ontwerp van de adapters maakt een latere installatie op elk moment mogelijk.
Deze sensorgegevens kunnen tijdens bedrijf door de i.Cee:plus module worden verwerkt. Als de transmissie-eigenschappen van de buskabel beginnen te verslechteren, kan dit onmiddellijk worden opgevat als een indicator voor een tijdige kabelvervanging. Door deze intelligente conditiebewaking van de gehele bewegende kabel inclusief plug-in connector kan stilstand van de installatie worden voorkomen.
Het dashboard toont in één oogopslag de resterende levensduur van componenten die zijn uitgerust met slimme technologie. Daarnaast wordt de actuele status van het intelligente energievoorzieningssysteem in kleur weergegeven door middel van een stoplichtcode. Hierdoor heeft de systeembeheerder in één oogopslag een duidelijk beeld van de status van de installatie en kan hij de volgende preventieve onderhoudsintervallen plannen.
"De machine werkt met echt hoge slagfrequenties in een relatief korte installatieruimte, dus we hadden kabels nodig met een hoge buigsterkte. We moesten ook een voorspellend waarschuwingssysteem vinden om te voorkomen dat deze machine, met zijn hoge output, kapot zou gaan, wat kostbaar zou zijn."
In de internationale automotive productie, de wereldwijde kraanindustrie of regionale waterzuiveringsinstallaties: i.Sense EC.P systemen worden met succes gebruikt waar onderhoudskosten worden bespaard en stilstand van machines wordt voorkomen.
Voor conditiebewaking (i.Sense) met chainflex kabels is geen aanvullende module nodig. Het systeem kan worden geïntegreerd en aangesloten op het netwerk zonder aanvullende software. In deze gevallen hebben kabels drie opties voor conditiebewaking.
Slimme netwerken van individuele componenten vormen de solide basis voor concepten voor voorspellend onderhoud. Bij igus, noemen we ons voorspelbare onderhoudssysteem i.Cee.
Het hart van dit systeem is de i.Cee-software. Deze software, gecombineerd met sensoren op de kabelrups, het glijlager of een lineaire slede, transformeert standaard producten in slimme producten. De upgrade stelt u in staat de maximale levensduur van uw igus product te bepalen en het i.Cee systeem geeft de perfecte tijd aan voor het uitvoeren van het onderhoud. Algoritmes passen de levensduur aan en servicetijd overeenkomstig het gebruik. Met de door ons geleverde software, enkele sensoren en de nieuwe i.Cee:plus II communicatiemodule kunnen standaard uit voorraad beschikbare producten in een mum van tijd worden omgezet in slimme energievoorzieningssystemen of lagertechniek.