Verminder downtime van machines met slimme duw- en trekkrachtdetectie voor kabelrupsen
i.Sense EC.P - Bespaar veel geld en moeite met weinig kosten of inspanning dankzij de slimme technologie van igus
U moet de duw- en trekkrachten van de kabelrups in de gaten houden. Waar krachten toenemen, doen risico's dat ook. i.Sense EC.P geeft u volledige controle, inclusief het aanbevelen van uitschakeling. Kan worden toegepast voor elke kabelrups, vrijdragend of glijdend. Deze sensoren werken zelfs bij wisselende belastingen en fluctuerende omgevingsparameters.
Informatie ...
Lees hier in de handleiding alle details over de installatie, configuratie en probleemoplossing van i.Sense EC.P.
Wat is i.Sense EC.P en wat kan het voor mij betekenen?
Functionaliteit en voordelen
De EC.P (EC = kabelrups P = trekkracht) sensor is aan het ene uiteinde van de kabelrups gemonteerd,
waarbij de sensor continu de op de kabelrups inwerkende duw- en trekkrachten meet en deze vervolgens via een kabel doorgeeft aan een DIN-railmodule die in de schakelkast is geïnstalleerd.
De overgrote meerderheid van storingen wordt voorafgegaan door een toename van de kracht als gevolg van factoren als vreemde voorwerpen, sneeuw/ijs, verkeerde uitlijning en vervormde of losse geleidegoten.
Als de acceptabele krachten worden overschreden, detecteert het i.Sense EC.P systeem dat feit, meldt het en schakelt het systeem snel uit om dure gevolgschade of totale schade te voorkomen.
Wat zijn de technische componenten van i.Sense EC.P?
De technologie voor duw- en trekkrachtbewaking in detail
Sensoren
Er zijn twee EC.P sensorunit varianten die kunnen worden gebruikt afhankelijk van de applicatieomgeving:
Krachtsensoren met spanningsmeter
Laadcel in de FTA / zwevende meeneemarm
In de eerste variant bestaat de EC.P sensoreenheid uit een sensorblok en een dummyblok dat op het aansluitelement is geschroefd. Deze variant is voor de meeste toepassingen een geschikte standaard. Dan is er de variant met laadcel, die meestal onderdeel is van een compleet engineeringsproject. De sensor is als laadcel geïntegreerd in de zwevende meeneemarm (FTA).
Evaluatiemodule
Vervolgens worden alle aangeleverde druk-/trekkrachtsensorgegevens continu geëvalueerd met de i.Sense Module II, die in de schakelkast van het te bewaken systeem wordt gemonteerd en met chainflex-kabels wordt aangesloten. De module detecteert alle bewegende afwijkingen onmiddellijk en verzendt ze rechtstreeks naar de gebruiker of het machinecontrolesysteem, zoals Siemens PLC, via een NC-contact. Deze nieuwe generatie kan tot vier conditiebewakingssensoren tegelijkertijd aansluiten met slechts één schakelkastmodule, wat veel ruimte en kosten bespaart.
Connectiviteit
De module biedt ook veel typische Industry 4.0 use cases, zoals resetten op afstand of een sms/e-mail alarmfunctie. De i.Sense-module biedt naast directe integratie in het PLC-installatiebesturingssysteem nog andere netwerkopties om totale machinestoring in geval van nood te voorkomen.
Een daarvan is locatie-onafhankelijke alarmering met de optionele sms-module. Een andere is dat, in combinatie met een i.Cee-module, alle verkregen sensorgegevens kunnen worden uitgevoerd naar een online dashboard .
Naast de installatie-instructies zijn er ook gedetailleerde bedieningsinstructies voor al onze smart plastics systemen. Deze leiden u stap voor stap door alle relevante aspecten van de bediening:
"Minder onderhoudsinspanning, grotere beschikbaarheid, maakt het mogelijk om alle verschillende kabels en slangen in één systeem te geleiden, elektronische i.Sense EC.P.-duw- en trekkrachtdetectie … Ik zou zeker weer voor intelligente igus kabelrupsen kiezen!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm, projectmanager voor AOS Stade GmbH
Klanttoepassingen wereldwijd
In de internationale automotive productie, de wereldwijde kraanindustrie of regionale waterzuiveringsinstallaties: i.Sense EC.P systemen worden met succes gebruikt waar onderhoudskosten worden bespaard en stilstand van machines wordt voorkomen.
Wanneer heb ik een slim conditiebewakingssysteem zoals i.Sense EC.P nodig?
Wanneer regelmatig onderhoudswerk een volledige stopzetting van de productie vereist ...
Wanneer bewegingsafwijkingen niet op tijd door mensen kunnen worden gedetecteerd ...
Als installaties of machines frequent of continu gecontroleerd moeten worden...
Als de rijwegen van het energietoevoersysteem moeilijk toegankelijk of moeilijk zichtbaar zijn ...
Als onderhoudswerkzaamheden een gezondheids- of veiligheidsrisico vormen...
Als de onderhoudskosten moeten worden verlaagd en de levensduur moeten worden verlengd ...
Op welk moment loont het om i.Sense EC.P aan te schaffen?
De financiële voordelen van veiligheidssystemen zijn vaak moeilijk in te schatten, vooral omdat de initiële investering in een modern conditiebewakingssysteem de kosten verhoogt in plaats van verlaagt. Daarom hebben we op basis van praktijkervaringen in een automotive productiehal een break-even analyse gemaakt voor de gehele gebruiksperiode.
Gezien de gemiddelde kosten per werkuur voor alle typische onderhoudskosten in de Duitse maakindustrie (EUR 41,60), bereikt een EC.P systeem zijn voordeelomslagpunt al in het derde jaar van gebruik, zelfs bij een conservatieve schatting (normaal geval).
Heeft u een kraan of systeem waarvoor u kabelrupstrekkrachten wilt bewaken om de systeembetrouwbaarheid te vergroten? Zo ja, neem dan gerust contact met me op.
Ik kijk uit naar uw bericht! ► Vraag online om contact op te nemen ► Maak een afspraak ► Expert ondersteuning via de telefoon of met de videochat-functie
i.Sense EC.P als basis voor voorspellend onderhoud
Altijd de optimale onderhoudsoplossing met igus smart plastics
Voor een solide basis voor voorspellende onderhoudsconcepten heeft u een slim netwerk van individuele conditiebewakingssystemen nodig, zoals i.Sense EC.P. Bij igus valt alles wat met voorspellend onderhoud te maken heeft onder de term i.Cee. Evenzo omvat i.Sense alle conditiebewakingssystemen.
Het centrale element hierbij is de i.Cee-software, die in combinatie met i.Sense sensoren voor conditiebewaking op de kabelrups, de glijlagerbus of een lineaire slede, standaard producten omtovert tot slimme producten. Deze upgrade creëert de mogelijkheid om de maximale levensduur van de service en optimale onderhoudstermijnen in realtime te bepalen op basis van echte gebruiksgegevens.